17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンテナ(ライトグレー/ 容量3.4L,24.9L)

通常単価(税別)
1,4453,623
税込単価
1,5903,985
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】ポリプロピレン製(PP)のボックス型コンテナーです。軽量で丈夫なため使い勝手が良いです。積み重...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 容量(L)

  • 外形間口(mm)

  • 外形奥行(mm)

  • 外形高さ(mm)

  • サイズ

  • 網目寸法

  • 圧縮荷重

  • 底面ブロック数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

容量

(L)

外形間口

(mm)

外形奥行

(mm)

外形高さ

(mm)

サイズ

網目寸法

圧縮荷重

底面ブロック数

最小発注数量
3.4
335
168
103
内寸:300×133×90(H)mm、有効内寸:291×123×80(H)mm
側底面:4×4mm
19.21kN(1960kgf)
2
1個
24.9
503
335
195
内寸:468×300×182(H)mm、有効内寸:459×291×172(H)mm
側面:6×6mm、底面:4×4mm
24.4kN(2490kgf)
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,445
( 1,590 )
1日目
3,623
( 3,985 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ポリプロピレン製(PP)のボックス型コンテナーです。
軽量で丈夫なため使い勝手が良いです。
積み重ね可能なため、スペースを有効活用することができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンテナ(ライトグレー/ 容量3.4L,24.9L)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンテナ(ライトグレー/ 容量3.4L,24.9L)
27.3/36.4L コンテナ
25.9/36.7L コンテナ
1173×335×288mm/91.4Lコンテナ(グレー)
104L コンテナ
325×200×100mm/4.5Lコンテナ(青)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,445-3,610 -3,692 -9,39327,190 -1,070
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナ
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
グレーオレンジグレーグレーブルーブルー
色詳細ライトグレー-ライトグレーライトグレーライトブルー-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト