17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

670×335×149mm/25.3Lコンテナ(青)

通常単価(税別)
3,702
税込単価
4,072
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・材質…ポリプロピレン・積み重ね可能・容量…25.3L・サイズ(mm)…670×335×149

  • 商品タイプ
    ボックス型コンテナ
  • 材質(本体)
    ポリプロピレン(PP)
  • ブルー
  • 容量 (L)
    25.3
  • 外形間口 (mm)
    670
  • 外形奥行 (mm)
    335
  • 外形高さ (mm)
    149
  • サイズ
    内寸:635×300×136(H)mm、有効内寸:626×291×126(H)mm
  • 圧縮荷重
    31.7kN(3238kgf)
  • 商品名
    TP361.5D
  • 型番
    202566
  • メーカー
    三甲(サンコー)

型番:

EA506AF-83
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA506AF-83の仕様・寸法情報

商品タイプ
ボックス型コンテナ
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
ブルー
容量(L)
25.3
外形間口(mm)
670
外形奥行(mm)
335
外形高さ(mm)
149
サイズ
内寸:635×300×136(H)mm、有効内寸:626×291×126(H)mm
圧縮荷重
31.7kN(3238kgf)
商品名
TP361.5D
型番
202566
メーカー
三甲(サンコー)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA506AF-83
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,702
( 4,072 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質…ポリプロピレン
・積み重ね可能
・容量…25.3L
・サイズ(mm)…670×335×149

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

670×335×149mm/25.3Lコンテナ(青)の型番EA506AF-83のページです。 型番EA506AF-83に関する仕様情報を記載しております。
670×335×149mm/25.3Lコンテナ(青)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
670×335×149mm/25.3Lコンテナ(青)
670×335×195mm/33.9Lコンテナ(青)
670×335×241mm/42.6Lコンテナ(グレー)
439×278×149mm/13.0Lコンテナ(グレー)
1173×335×195mm/60.2Lコンテナ(グレー)
1173×335×288mm/91.4Lコンテナ(グレー)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,7024,0404,5102,4708,1209,393
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナ
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
ブルーブルーグレーグレーグレーグレー
容量(L)25.333.942.61360.291.4
外形間口(mm)67067067043911731173
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング