ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

35.5L 折畳コンテナ

通常単価(税別)
3,051
税込単価
3,356
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

耐薬品性に優れ、強度も高いポリプロピレン製のコンテナで、積み重ね・折り畳みが可能で、貼ったラベルが剥が...

詳細を確認

型番:

EA506AA-402
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA506AA-402の仕様・寸法情報

商品タイプ
折りたたみコンテナ
グリーン
容量(L)
35.5
外形間口(mm)
530
外形奥行(mm)
366
外形高さ(mm)
221
外形間口範囲(mm)
501-600
外形奥行範囲(mm)
351-400
外形高さ範囲(mm)
201-300
材質
ポリプロピレン
サイズ
内寸:494×336×215(H)mm、有効内寸:493×335×207(H)mm
折りたたみ時全高
56mm
圧縮荷重
8.20kN(836kgf)
色詳細
-

型番リスト

表示件数
型番
EA506AA-402

商品タイプ

サイズ

圧縮荷重

色詳細

最小発注数量
折りたたみコンテナ
グリーン
内寸:494×336×215(H)mm、有効内寸:493×335×207(H)mm
8.20kN(836kgf)
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,051
( 3,356 )
1日目

詳細情報

基本情報

耐薬品性に優れ、強度も高いポリプロピレン製のコンテナで、積み重ね・折り畳みが可能で、貼ったラベルが剥がしやすいよう一部にシボ面があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

35.5L 折畳コンテナの型番EA506AA-402のページです。 型番EA506AA-402に関する仕様情報を記載しております。
35.5L 折畳コンテナのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
35.5L 折畳コンテナ
51.5L 折畳コンテナ
530×366×221mm/34.5L折畳コンテナ(青)
530×366×165mm/25.5L折畳コンテナ(メッシュ・青)
658×441×382mm/84.5L折畳コンテナ(青/蓋付)
31.7L 折畳コンテナ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,0513,8133,5203,8709,5823,140 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
容量(L)35.551.534.525.584.531.7
外形間口(mm)530530530530658530
外形奥行(mm)366366366366441366
外形高さ(mm)221325221165382205
外形間口範囲(mm)501-600501-600501-600501-600601-700501-600

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト