ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

76.0L 折畳コンテナ(蓋付)

通常単価(税別)
6,123
税込単価
6,735
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

耐薬品性に優れ、強度も高いポリプロピレン製のコンテナで、積み重ね・折り畳みが可能で、コンテナと一体化し...

詳細を確認

型番:

EA506AA-342
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA506AA-342の仕様・寸法情報

商品タイプ
折りたたみコンテナ
グリーン
容量(L)
76
外形間口(mm)
649
外形奥行(mm)
439
外形高さ(mm)
340
外形間口範囲(mm)
601-700
外形奥行範囲(mm)
401-450
外形高さ範囲(mm)
301-400
材質
ポリプロピレン
サイズ
内寸:600×406×313(H)mm、有効内寸:600×405×313(H)mm
折りたたみ時全高
71mm
圧縮荷重
5.49kN(560kgf)
色詳細
-

型番リスト

表示件数
型番
EA506AA-342

商品タイプ

サイズ

圧縮荷重

色詳細

最小発注数量
折りたたみコンテナ
グリーン
内寸:600×406×313(H)mm、有効内寸:600×405×313(H)mm
5.49kN(560kgf)
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,123
( 6,735 )
2日目

詳細情報

基本情報

耐薬品性に優れ、強度も高いポリプロピレン製のコンテナで、積み重ね・折り畳みが可能で、コンテナと一体化した蓋や、貼ったラベルが剥がしやすいよう一部にシボ面があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

76.0L 折畳コンテナ(蓋付)の型番EA506AA-342のページです。 型番EA506AA-342に関する仕様情報を記載しております。
76.0L 折畳コンテナ(蓋付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
76.0L 折畳コンテナ(蓋付)
74.0L 折畳コンテナ(透明・青)
51.3L 折畳コンテナ(蓋付)
42.6L 折畳コンテナ(蓋付)
34.1L 折畳コンテナ(蓋付)
92.2L 折畳コンテナ(青/蓋付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,1234,104 -5,0764,3003,8707,769 -
通常出荷日2日目1日目1日目〜1日目2日目1日目
容量(L)7676.551.342.634.192.9
外形間口(mm)649649530530530648
外形奥行(mm)439439366366366440
外形高さ(mm)340327336283232419
外形間口範囲(mm)601-700601-700501-600501-600501-600601-700

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト