ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

42.6L 折畳コンテナ(蓋付)

通常単価(税別)
4,300
税込単価
4,730
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

耐薬品性に優れ、強度も高いポリプロピレン製のコンテナで、積み重ね・折り畳みが可能で、コンテナと一体化し...

詳細を確認

型番:

EA506AA-312
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA506AA-312の仕様・寸法情報

商品タイプ
折りたたみコンテナ
グリーン
容量(L)
42.6
外形間口(mm)
530
外形奥行(mm)
366
外形高さ(mm)
283
外形間口範囲(mm)
501-600
外形奥行範囲(mm)
351-400
外形高さ範囲(mm)
201-300
材質
ポリプロピレン
サイズ
内寸:494×336×258(H)mm、有効内寸:493×335×258(H)mm
折りたたみ時全高
67mm
圧縮荷重
5.00kN(510kgf)
色詳細
-

型番リスト

表示件数
型番
EA506AA-312

商品タイプ

サイズ

圧縮荷重

色詳細

最小発注数量
折りたたみコンテナ
グリーン
内寸:494×336×258(H)mm、有効内寸:493×335×258(H)mm
5.00kN(510kgf)
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,300
( 4,730 )
1日目

詳細情報

基本情報

耐薬品性に優れ、強度も高いポリプロピレン製のコンテナで、積み重ね・折り畳みが可能で、コンテナと一体化した蓋や、貼ったラベルが剥がしやすいよう一部にシボ面があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

42.6L 折畳コンテナ(蓋付)の型番EA506AA-312のページです。 型番EA506AA-312に関する仕様情報を記載しております。
42.6L 折畳コンテナ(蓋付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
42.6L 折畳コンテナ(蓋付)
51.3L 折畳コンテナ(蓋付)
76.0L 折畳コンテナ(蓋付)
34.1L 折畳コンテナ(蓋付)
92.2L 折畳コンテナ(青/蓋付)
42.2L 折りたたみ式コンテナ (ふた付・透明・青)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,3005,0766,1233,8707,769 -3,166
通常出荷日1日目1日目〜2日目2日目1日目1日目
容量(L)42.651.37634.192.942.2
外形間口(mm)530530649530648530
外形奥行(mm)366366439366440366
外形高さ(mm)283336340232419281
外形間口範囲(mm)501-600501-600601-700501-600601-700501-600

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト