17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

58.8L 折畳コンテナ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

58.8L 折畳コンテナ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA506AA-231

2023年09月に販売終了となりました。

代替品は「EA506AA-204」です。仕様の違いをご確認ください。

耐薬品性に優れ、強度も高いポリプロピレン製のコンテナで、積み重ね・折り畳みが可能で、貼ったラベルが剥がしやすいよう一部にシボ面があります。

指定中の仕様・寸法情報

外形間口範囲(mm)
601-700
外形奥行範囲(mm)
401-450
外形高さ範囲(mm)
201-300
材質
ポリプロピレン
容量
58.8L
サイズ
外寸:649×439×250(H)mm内寸:600×406×242(H)mm有効内寸:600×405×234(H)mm
イエロー
カラー
イエロー
折りたたみ時全高
59mm
圧縮荷重
8.88kN(906kgf)
サイズ(mm)
649×439×250
容量(L)
58.8

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト