ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

658×441×382mm/84.5L折畳コンテナ(青/蓋付)

通常単価(税別)
9,582
税込単価
10,540
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・材質…ポリプロピレン・積み重ね可能・容量(L)…84.5・サイズ(mm)…658×441×3...

詳細を確認

型番:

EA506AA-213
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA506AA-213の仕様・寸法情報

商品タイプ
折りたたみコンテナ
ブルー
容量(L)
84.5
外形間口(mm)
658
外形奥行(mm)
441
外形高さ(mm)
382
外形間口範囲(mm)
601-700
外形奥行範囲(mm)
401-450
外形高さ範囲(mm)
301-400
材質
ポリプロピレン
サイズ
内寸:599×406×349(H)mm、有効内寸:598×403×349(H)mm
折りたたみ時全高
211mm
圧縮荷重
23.1kN(2360kgf)
メーカー
三甲(サンコー)
商品名
サンクレットオリコン85B
型番
554100

型番リスト

表示件数
型番
EA506AA-213
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,582
( 10,540 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質…ポリプロピレン
・積み重ね可能
・容量(L)…84.5
・サイズ(mm)…658×441×382

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

658×441×382mm/84.5L折畳コンテナ(青/蓋付)の型番EA506AA-213のページです。 型番EA506AA-213に関する仕様情報を記載しております。
658×441×382mm/84.5L折畳コンテナ(青/蓋付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
658×441×382mm/84.5L折畳コンテナ(青/蓋付)
51.5L 折畳コンテナ
35.5L 折畳コンテナ
51.3L 折畳コンテナ(蓋付)
530×366×221mm/34.5L折畳コンテナ(青)
76.0L 折畳コンテナ(蓋付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9,5823,8133,0515,0763,5206,123
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目2日目
商品タイプ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ--折りたたみコンテナ-
ブルー---ブルー-
容量(L)84.551.535.551.334.576
外形間口(mm)658530530530530649
外形奥行(mm)441366366366366439

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト