ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

530×366×342mm/50.4L折畳コンテナ(透明・青/蓋付

通常単価(税別)
5,391
税込単価
5,930
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・材質…ポリプロピレン・積み重ね可能・容量(L)…50.4・サイズ(mm)…530×366×3...

詳細を確認

型番:

EA506AA-212
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA506AA-212の仕様・寸法情報

商品タイプ
折りたたみコンテナ
2色
容量(L)
50.4
外形間口(mm)
530
外形奥行(mm)
366
外形高さ(mm)
342
外形間口範囲(mm)
501-600
外形奥行範囲(mm)
351-400
外形高さ範囲(mm)
301-400
材質
ポリプロピレン
サイズ
内寸:494×336×307(H)mm、有効内寸:492×334×307(H)mm
折りたたみ時全高
102mm
メーカー
三甲(サンコー)
商品名
サンクレットオリコンP51B(透明)
型番
554310
色詳細
透明/ブルー

型番リスト

表示件数
型番
EA506AA-212
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,391
( 5,930 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質…ポリプロピレン
・積み重ね可能
・容量(L)…50.4
・サイズ(mm)…530×366×342

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

530×366×342mm/50.4L折畳コンテナ(透明・青/蓋付の型番EA506AA-212のページです。 型番EA506AA-212に関する仕様情報を記載しております。
530×366×342mm/50.4L折畳コンテナ(透明・青/蓋付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
530×366×342mm/50.4L折畳コンテナ(透明・青/蓋付
530×366×340mm/49.8L折畳コンテナ(透明・黄/蓋付
530×366×221mm/34.5L折畳コンテナ(青)
530×366×272mm/42.9L折畳コンテナ(青)
530×366×165mm/25.5L折畳コンテナ(メッシュ・青)
50.4L 折畳コンテナ(窓開・青)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,3914,6513,5203,5933,8704,080 -
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ
2色2色ブルーブルーブルー2色
容量(L)50.449.834.542.925.550.8
外形間口(mm)530530530530530530
外形奥行(mm)366366366366366366
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト