ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

42.2L 折りたたみ式コンテナ (ふた付・透明・青)

通常単価(税別)
3,166
税込単価
3,483
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・積み重ね可能・長辺側に扉付きで、段積み状態から内容物の出し入れができます・ドーリーに段積みに...

詳細を確認

型番:

EA506AA-206
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA506AA-206の仕様・寸法情報

商品タイプ
折りたたみコンテナ
2色
容量(L)
42.2
外形間口(mm)
530
外形奥行(mm)
366
外形高さ(mm)
281
外形間口範囲(mm)
501-600
外形奥行範囲(mm)
351-400
外形高さ範囲(mm)
201-300
材質
ポリプロピレン
サイズ
内寸:494×336×256(H)mm、有効内寸:493×335×256(H)mm
折りたたみ時全高
77mm
圧縮荷重
3.48kN(354kgf)
色詳細
透明/ブルー

型番リスト

表示件数
型番
EA506AA-206
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,166
( 3,483 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・積み重ね可能
・長辺側に扉付きで、段積み状態から内容物の出し入れができます
・ドーリーに段積みにして、移動式収納棚としてもご使用頂けます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

42.2L 折りたたみ式コンテナ (ふた付・透明・青)の型番EA506AA-206のページです。 型番EA506AA-206に関する仕様情報を記載しております。
42.2L 折りたたみ式コンテナ (ふた付・透明・青)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
42.2L 折りたたみ式コンテナ (ふた付・透明・青)
42.6L 折畳コンテナ(蓋付)
530×366×272mm/42.9L折畳コンテナ(青)
92.2L 折畳コンテナ(青/蓋付)
74.0L 折畳コンテナ(透明・青)
530×366×342mm/50.4L折畳コンテナ(透明・青/蓋付
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,1664,3003,5937,769 -4,104 -5,391
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプ折りたたみコンテナ-折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ
2色-ブルーブルー-2色
容量(L)42.242.642.992.976.550.4
外形間口(mm)530530530648649530
外形奥行(mm)366366366440439366
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト