17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

267×164×95mm/2.9Lコンテナ(青)

通常単価(税別)
660
税込単価
726
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・材質…ポリプロピレン・容量…2.9L・サイズ(mm)…267×164×95

  • 商品タイプ
    ボックス型コンテナ
  • 材質(本体)
    ポリプロピレン(PP)
  • ブルー
  • 容量 (L)
    2.9
  • 外形間口 (mm)
    267
  • 外形奥行 (mm)
    164
  • 外形高さ (mm)
    95
  • サイズ
    内寸:239×141×92(H)mm、有効内寸:232×133×83(H)mm
  • 圧縮荷重
    4.26kN(435kgf)
  • 商品名
    サンボックス#3S
  • 型番
    200306
  • メーカー
    三甲(サンコー)

型番:

EA506AF-73
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■ポリプロピレン(PP)

外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。
比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。
耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。

EA506AF-73の仕様・寸法情報

商品タイプ
ボックス型コンテナ
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
ブルー
容量(L)
2.9
外形間口(mm)
267
外形奥行(mm)
164
外形高さ(mm)
95
サイズ
内寸:239×141×92(H)mm、有効内寸:232×133×83(H)mm
圧縮荷重
4.26kN(435kgf)
商品名
サンボックス#3S
型番
200306
メーカー
三甲(サンコー)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA506AF-73
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
660
( 726 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質…ポリプロピレン
・容量…2.9L
・サイズ(mm)…267×164×95

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

267×164×95mm/2.9Lコンテナ(青)の型番EA506AF-73のページです。 型番EA506AF-73に関する仕様情報を記載しております。
267×164×95mm/2.9Lコンテナ(青)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
267×164×95mm/2.9Lコンテナ(青)
180×120×95mm/1.2Lコンテナ(青)
670×335×195mm/33.9Lコンテナ(青)
269×174×101mm/3.2Lコンテナ(青)
325×200×100mm/4.5Lコンテナ(青)
670×335×149mm/25.3Lコンテナ(青)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6609004,0401,0301,0703,702
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナ
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
ブルーブルーブルーブルーブルーブルー
容量(L)2.91.233.93.24.525.3
外形間口(mm)267180670269325670
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング