ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】・全長…186mm・材質…ローラー:ウレタンハンドル:木柄・塩化ビニールシートの溶着などにご使...
詳細を確認【特長】
・全長…186mm
・材質…ローラー:ウレタンハンドル:木柄
・塩化ビニールシートの溶着などにご使用頂けます。
・ローラーサイズ…直径35×40mm

石崎電機製作所
ローラー式ビニレット(溶着専用)

goot(太洋電機産業)
ホットシーラー

大田製作所
ステンレスシームローラー
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三商
マイホイル
0通常価格(税別):900円~

三商
真空包装機 脱気式用 専用一枚袋 PAP-030040-B
0通常価格(税別):3,500円

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):170円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.06mm 601~620
4.7通常価格(税別):131円~

ミスミ
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
4.4通常価格(税別):2,612円

エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm
4.5通常価格(税別):432円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 60ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):131円~

ミスミ
気泡緩衝材 エコタイプ 1200mm×42m巻
4.5通常価格(税別):2,176円