17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

腕カバー(耐切創・耐衝撃)

通常単価(税別)
3,170
税込単価
3,487
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

材質:ケブラー繊維、ナイロン、ポリウレタン、ナイロン(内側)EU規格耐切創性:5

  • 商品タイプ
    フリー
  • イエロー
  • 材質
    ケブラー繊維、ナイロン、ポリウレタン、ナイロン(内側)
  • EU規格耐切創性
    5

型番:

EA355BE-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA355BE-12の仕様・寸法情報

商品タイプ
フリー
イエロー
材質
ケブラー繊維、ナイロン、ポリウレタン、ナイロン(内側)
全長
320mm
EU規格耐切創性
5
サイズ
L

絞り込み条件

  • 全長

  • サイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA355BE-12

全長

サイズ

最小発注数量
320mm
L
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,170
( 3,487 )
1日目

詳細情報

基本情報

材質:ケブラー繊維、ナイロン、ポリウレタン、ナイロン(内側)
EU規格耐切創性:5

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

腕カバー(耐切創・耐衝撃)の型番EA355BE-12のページです。 型番EA355BE-12に関する仕様情報を記載しております。
腕カバー(耐切創・耐衝撃)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
腕カバー(耐切創・耐衝撃)
インナー手袋 切創防止用
350mm 腕カバー(耐切創・耐熱/ケブラー)
450mm 腕カバー(耐切創・耐熱/ケブラー)
150mm 腕カバー(耐切創・ザイロン)
330mm 腕カバー(耐切創・ザイロン)
メーカーエスコマックス(手袋)エスコエスコエスコエスコ
通常価格3,1709,403 -10,9004,6634,4348,483
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプフリー-フリーフリーフリーフリー
イエロー-イエローホワイトイエローイエロー
材質ケブラー繊維、ナイロン、ポリウレタン、ナイロン(内側)-ケブラー繊維100%ケブラー(スーパーアラミド繊維)PBO繊維(ザイロン)100%PBO繊維(ザイロン)100%
EU規格耐切創性5-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

腕カバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト