17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

61x83cm エプロン(作業用)

通常単価(税別)
1,4601,599
税込単価
1,6061,759
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

・工業作業から園芸まで使える作業用エプロンです。・作業現場での汚れ防止に。

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

仕様

最小発注数量
ポケット無
1個
ポケット有(2個)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,460
( 1,606 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,599
( 1,759 )
1日目

詳細情報

基本情報

・工業作業から園芸まで使える作業用エプロンです。
・作業現場での汚れ防止に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

61x83cm エプロン(作業用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
61x83cm エプロン(作業用)
76x 83cm エプロン(作業用)
61× 83cm エプロン(作業用・背面クロス式)
55x 77cm エプロン(作業用)
90x110cm エプロン(作業用・ポリウレタン)
90x110cm エプロン(耐油性・作業用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,460-5,2601,270 -1,130 -4,4802,210
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目1日目2日目1日目
商品タイプ前掛け(胸付)前掛け(胸付)前掛け(胸付)腰下前掛け(胸付)前掛け(胸付)
ブラック---ホワイトホワイト
着丈(cm)83768377110110
幅(cm)618361559090
材質デニムポリエステル65%、綿35%綿デニム綿デニムエプロン:ポリウレタン、肩紐/腰紐:アクリルエプロン:塩化ビニール(ポリエステル糸入)、肩紐/腰紐:アクリル

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エプロンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト