17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐熱手袋 フリーサイズ 500℃ MZ623 EA354KJ-5

耐熱手袋 フリーサイズ 500℃ MZ623

通常単価(税別)
9,250
税込単価
10,175
通常出荷日:2日目

【特長】・高強度で耐熱性と難燃性の高い手袋です。【仕様】・サイズ:フリー・全長:260mm・幅:110...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐熱・耐冷
  • 商品タイプ
    アラミド
  • サイズ
    フリー
  • 規格
    その他
  • 材質
    【甲・平裾】表:ケブラー繊維、裏:綿、【平】表:PBO繊維、中:アラミド繊維フェルト、裏:綿
  • 全長
    260mm
  • 厚み
    3.6mm
  • 掌周り
    270mm
  • 中指長さ
    95mm
  • EU規格CE EN388耐切創レベル
    耐切創レベル:5、耐突刺レベル:4
  • 耐熱温度
    500℃(目安)
  • 重量
    140g
  • メーカー型番
    MZ623
  • メーカー
    マックス
  • 内容量
    1双

型番:

EA354KJ-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
全長260mm
掌周り270mm
中指長さ95mm
厚み3.6mm
質量140g
耐熱温度目安500℃
EN388
耐切創レベル5
耐突刺レベル4
材質
甲 表ケブラー繊維
甲 裏綿
平 表PBO繊維
平 中アラミド繊維
平裏綿

EA354KJ-5の仕様・寸法情報

使用用途
耐熱・耐冷
商品タイプ
アラミド
サイズ
フリー
規格
その他
材質
【甲・平裾】表:ケブラー繊維、裏:綿、【平】表:PBO繊維、中:アラミド繊維フェルト、裏:綿
全長
260mm
厚み
3.6mm
掌周り
270mm
中指長さ
95mm
EU規格CE EN388耐切創レベル
耐切創レベル:5、耐突刺レベル:4
耐熱温度
500℃(目安)
重量
140g
メーカー型番
MZ623
メーカー
マックス
内容量
1双
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA354KJ-5

内容量

最小発注数量
1双
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,250
( 10,175 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高強度で耐熱性と難燃性の高い手袋です。
【仕様】
・サイズ:フリー
・全長:260mm
・幅:110mm
・質量:140g
・材質(甲・平裾):[表]ケブラー繊維、[裏]綿
・材質(平):[表]PBO繊維、[中]アラミド繊維フェルト、[裏]綿
・耐熱温度目安:500℃
・EU規格CE EN388 耐切創レベル:5、耐突刺レベル:4

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耐熱手袋 フリーサイズ 500℃ MZ623の型番EA354KJ-5のページです。 型番EA354KJ-5に関する仕様情報を記載しております。
耐熱手袋 フリーサイズ 500℃ MZ623のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐熱手袋 フリーサイズ 500℃ MZ623
手袋(耐熱/アラミド繊維)
耐熱手袋 防水タイプ フリーサイズ
耐熱切創手袋 フリー(アンセル)
ZETEX 手袋 フリー 20112-1100
アラミド耐熱手袋
メーカーエスコエスコアズワンアンセルZETEX(ニューテックス・インダストリー)アズワン
通常価格9,25010,59912,7725,98815,1001,820
通常出荷日2日目2日目在庫品1日目1日目1日目1日目
使用用途耐熱・耐冷耐熱・耐冷耐熱・耐冷耐熱・耐冷耐熱・耐冷耐切創
商品タイプアラミドアラミドその他その他その他アラミド
サイズフリーフリーフリーフリーフリーフリー
規格その他その他----
材質【甲・平裾】表:ケブラー繊維、裏:綿、【平】表:PBO繊維、中:アラミド繊維フェルト、裏:綿表:PBO繊維ザイロン16%、アラミド繊維84%・中:アラミド繊維フェルト100%・裏:綿100%----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト