17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

手袋・耐熱

通常単価(税別)
3,690
税込単価
4,059
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・クリーン度が求められる作業に適した低発塵手袋です。・材質:表:ポリエステル(PUラミネート)...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐熱・耐冷
  • 材質
    表:ポリエステル(PUラミネート)、裏:ポリエステル
  • 厚み
    1.3mm
  • 耐熱温度
    120℃
  • カラー
    ホワイト
  • 内容量
    1双
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 全長

  • 掌周り

  • 中指長さ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

全長

掌周り

中指長さ

内容量

最小発注数量
M
270mm
230mm
82mm
1双
1個
L
280mm
250mm
90mm
1双
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,690
( 4,059 )
1日目
3,690
( 4,059 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリーン度が求められる作業に適した低発塵手袋です。
・材質:表:ポリエステル(PUラミネート)、裏:ポリエステル

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手袋・耐熱のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手袋・耐熱
手袋・耐熱(ロング)
手袋(耐熱/アラミド繊維)
[L/290mm]手袋・耐熱
耐熱手袋 フリーサイズ 500℃ MZ623
[フリー]330mm手袋・高耐熱(アラミド繊維)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,6904,10010,5995,5709,25018,821
通常出荷日1日目1日目2日目1日目2日目1日目
使用用途耐熱・耐冷耐熱・耐冷耐熱・耐冷耐熱・耐冷耐熱・耐冷耐熱・耐冷
材質表:ポリエステル(PUラミネート)、裏:ポリエステル表:ポリエステル(PUラミネート)、裏:ポリエステル表:PBO繊維ザイロン16%、アラミド繊維84%・中:アラミド繊維フェルト100%・裏:綿100%表:合成皮革(ポリエステル、ポリウレタン)、裏:ポリエステル100%、平の中:アラミド混フェルト【甲・平裾】表:ケブラー繊維、裏:綿、【平】表:PBO繊維、中:アラミド繊維フェルト、裏:綿手の甲・平:PBO繊維カフス:アラミド繊維中:断熱材裏:綿
厚み1.3mm1.3mm3.6mm1.5mm3.6mm7.5mm
耐熱温度120℃約120℃約300℃約220℃(5秒)500℃(目安)550~600℃(目安)
カラーホワイトホワイトブラック---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング