17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

[フリー]手袋(牛革/黄) EA353BB-0

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

[フリー]手袋(牛革/黄)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA353BB-0

2025年10月に販売終了となりました。

代替品はEA353BB-32となります。

【特長】
・材質…牛クレスト革
・色…黄
・サイズ…フリー
・全長…230mm
・厚さ…0.8mm
・手の平幅…110mm
・補強・パッド無
・重量…80g
・用途…機械、プレス、荷役、運送等その他園芸、レジャー
・特長…スタンダードタイプ。柔軟性に富み、摩耗に強く高耐久。使い込むほどに手に馴染みます。

指定中の仕様・寸法情報

サイズ
フリー
材質
牛クレスト革
全長
230mm
厚み
0.8mm
掌周り
220mm
中指長さ
90mm
重量
80g
メーカー
ESCOオリジナル
内容量
1双

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト