17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

[EA305HF-1用]1kgホットメルトペレット

通常単価(税別)
2,740
税込単価
3,014
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・ダンボールなどのパッケージング用途、樹脂・金属類の仮止めなどに・ランニングコストを抑制できる...

詳細を確認

型番:

EA305HF-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA305HF-11の仕様・寸法情報

商品種類
ホットメルト接着剤
その他
耐熱温度
50℃
内容量(kg)
1.0
粘度(mPa・s)
525
色詳細
白色半透明
型番
A1607
メーカー
白光(HAKKO)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA305HF-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,740
( 3,014 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダンボールなどのパッケージング用途、樹脂・金属類の仮止めなどに
・ランニングコストを抑制できるペレットタイプ
【商品仕様】
・EA305HF-1用
・耐熱温度…50℃
・内容量(kg)…1.0
・色…白色半透明

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[EA305HF-1用]1kgホットメルトペレットの型番EA305HF-11のページです。 型番EA305HF-11に関する仕様情報を記載しております。
[EA305HF-1用]1kgホットメルトペレットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[EA305HF-1用]1kgホットメルトペレット
1.0kg ホットメルトスティック(梱包用)
[EA305MB用]ホットメルトスティック
1.0kg/φ11.5x200mm ホットメルトスティック(低温型)
450g/φ12x305mm ホットメルトスティック(ローメルト半透明)
[EA305HF-2用]ホットメルトスティック
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,7405,2801,933 -5,5102,0021,952 -
通常出荷日2日目1日目1日目1日目2日目1日目〜
商品種類ホットメルト接着剤ホットメルト接着剤ホットメルト接着剤ホットメルト接着剤ホットメルト接着剤ホットメルト接着剤
その他黄褐色黄褐色-
耐熱温度50℃-----
内容量(kg)1.0-----
粘度(mPa・s)525-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホットメルト接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト