17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

AC100V/100Wホットメルトガン(直径11.5mm)

通常単価(税別)
39,097
税込単価
43,007
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・電源…AC100V・100W・使用スティック径…直径11.5mm・ノズル径…2.0mm・設定...

詳細を確認
  • 商品種類
    ホットメルト接着剤
  • その他
    オプション
  • 重量
    350g
  • サイズ
    207×173mm
  • 電源
    AC100V・100W
  • 使用スティック径
    Φ11.5
  • ノズル径
    2.0mm
  • 設定温度
    100~200℃
  • 型番
    804-1
  • メーカー
    白光(HAKKO)

型番:

EA305HF-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA305HF-2の仕様・寸法情報

商品種類
ホットメルト接着剤
その他
オプション
重量
350g
サイズ
207×173mm
電源
AC100V・100W
使用スティック径
Φ11.5
ノズル径
2.0mm
設定温度
100~200℃
型番
804-1
メーカー
白光(HAKKO)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA305HF-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,097
( 43,007 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電源…AC100V・100W
・使用スティック径…直径11.5mm
・ノズル径…2.0mm
・設定温度…100/200℃
・サイズ…207×173mm
・重量…350g
・ポリアミド・EVA接着剤にも対応
・ホットメルトスティックはEA305HF-12・-13・-16をご使用下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/100Wホットメルトガン(直径11.5mm)の型番EA305HF-2のページです。 型番EA305HF-2に関する仕様情報を記載しております。
AC100V/100Wホットメルトガン(直径11.5mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100V/100Wホットメルトガン(直径11.5mm)
ホットメルト塗布器 メルター 804-1
AC100V/40Wホットメルトガン(ペレットタイプ)
AC100V/ 16W ホットメルトガン(ローメルト/φ11-12mm)
450g/φ12x305mm ホットメルトスティック(ローメルト半透明)
[EA305MB用]ホットメルトスティック
メーカーエスコ白光エスコエスコエスコエスコ
通常価格39,09735,69242,89013,2132,0021,933 -
通常出荷日2日目在庫品1日目1日目1日目2日目1日目
商品種類ホットメルト接着剤-ホットメルト接着剤ホットメルト接着剤ホットメルト接着剤ホットメルト接着剤
その他オプション-オプションオプション--
重量350g-510g約250g(電源コード除く)、330g(電源コード含む)--
サイズ207×173mm-219×178mm全長224×全高188mmΦ12×305mmΦ15×203mm
電源AC100V・100W-AC100V・40W---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホットメルト接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト