ファクトリーサプライ用品技術窓口

2.0Lスプレーガン(加圧式)

  • 商品仕様
    吸上式
  • ノズル口径 (mmφ)
    1.0
  • カップ容量 (L)
    2.0
  • 空気使用量 (L/min)
    175
  • 使用圧力
    0.2MPa
  • 使用コンプレッサー
    1.85kw
  • 重量
    2.1kg
  • 付属品
    スパナ、ストレーナー、ブラシ
  • 塗料供給方式
    加圧式
  • エアー取付ねじ
    G1/4"
  • 両ホース全長
    150cm

型番:

EA121BX-1A
解除
    数量:

    EA121BX-1Aの仕様・寸法情報

    商品仕様
    吸上式
    ノズル口径(mmφ)
    1.0
    カップ容量(L)
    2.0
    空気使用量(L/min)
    175
    使用圧力
    0.2MPa
    使用コンプレッサー
    1.85kw
    重量
    2.1kg
    付属品
    スパナ、ストレーナー、ブラシ
    塗料供給方式
    加圧式
    エアー取付ねじ
    G1/4"
    両ホース全長
    150cm
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA121BX-1A
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    37,016
    ( 40,718 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・使用圧力…0.2MPa
    ・吐出し空気量…175L/min
    ・ノズル径…1.0mm
    ・エアー取付ねじ…G1/4"
    ・カップ容量…2000ml
    ・使用コンプレッサー…1.85kw
    ・両ホース全長…150cm
    ・重量…2.1kg
    ・付属品…スパナ、ストレーナー、ブラシ
    ・塗装用
    ・加圧式

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    2.0Lスプレーガン(加圧式)の型番EA121BX-1Aのページです。 型番EA121BX-1Aに関する仕様情報を記載しております。
    2.0Lスプレーガン(加圧式)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    2.0Lスプレーガン(加圧式)
    1.2L スプレーガン(下カップ付)
    スプレーガン 下カップ付 1.0L(使用コンプレッサー:1.5~2.2kw)
    スプレーガン 下カップ付 1.0L(使用コンプレッサー:0.75kw)
    1.0L スプレーガン(下カップ付) EA121BM-1
    スプレーガン 上カップ式 400cc(使用コンプレッサー:0.4kw)
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格37,01629,37428,05325,2016,87020,027
    通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
    商品仕様吸上式吸上式吸上式吸上式吸上式重力式
    ノズル口径(mmφ)1.02.02.01.52.01.3
    カップ容量(L)2.01.21110.4
    空気使用量(L/min)175240205150250100
    使用圧力0.2MPa0.34MPa0.34MPa0.34MPa0.34MPa0.3~0.35MPa
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました