ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
EA116DA
2025年11月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
よく一緒に見られています

エスコ
DC12V/10A ミニエアーコンプレッサー(タンク無) EA116DC-7A通常出荷日:2 日目
よく一緒に見られています

エスコ
DC12V/3.5A ミニエアーコンプレッサー通常出荷日:1 日目
【特長】
・エアーブラシ用
・電源…AC100V(50/60Hz)・90W(1/8HP)
・使用最高圧力…0.32MPa(3.3kgf/cm2)
・吐出し空気量…15L/min
・騒音値…46dB
・取付口…G(PF)1/8""
・サイズ…260(W)×110(D)×150(H)mm
・重量…3.5kg
・ホース長…4m