ファクトリーサプライ用品技術窓口

AC100V/1.40kW 高圧洗浄機

通常単価(税別)
115,000
税込単価
126,500
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

・縦置き・横置きができます。・ボディに特殊強化プラスチック使用で耐久性があります。・高圧ホースねじれ防...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    高圧洗浄機
  • 仕様
    電動タイプ
  • モーター出力
    0.9kw
  • サイズ
    312×351×904mm
  • 重量
    20.5kg
  • 吐出水量(最大)
    400L/h
  • 吐出圧力(最大)
    11.5MPa
  • 付属品
    高圧ホース10m、トリガーガン、840mmスプレーランス、パワーノズル、水道ホース6m

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

EA115KC-7
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA115KC-7の仕様・寸法情報

商品タイプ
高圧洗浄機
仕様
電動タイプ
電源
100V単相・60Hz
モーター出力
0.9kw
サイズ
312×351×904mm
重量
20.5kg
吐出水量(最大)
400L/h
吐出圧力(最大)
11.5MPa
付属品
高圧ホース10m、トリガーガン、840mmスプレーランス、パワーノズル、水道ホース6m
-
-

絞り込み条件

  • 電源

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA115KC-7

電源

最小発注数量
100V単相・60Hz
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
115,000
( 126,500 )
2日目

詳細情報

基本情報

・縦置き・横置きができます。
・ボディに特殊強化プラスチック使用で耐久性があります。
・高圧ホースねじれ防止

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/1.40kW 高圧洗浄機の型番EA115KC-7のページです。 型番EA115KC-7に関する仕様情報を記載しております。
AC100V/1.40kW 高圧洗浄機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100V/1.40kW 高圧洗浄機
900ml クリーニングガン
DC36V [EA115TB-1用] バッテリー
高圧洗浄機 AC100V 家庭用(延長ホース・ケース付)
スチームクリーナー AC100V/1000W アイボリー
スチームクリーナー AC100V/1500W 家庭用
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格115,00015,687 -17,00551,00010,80531,556
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
商品タイプ高圧洗浄機その他その他高圧洗浄機その他その他
仕様電動タイプ--電動タイプ電動タイプ電動タイプ
モーター出力0.9kw--1.0kW--
サイズ312×351×904mmΦ100×145mm-本体:380(W)×197(D)×264(H)mm、ケース:538(W)×359(D)×347(H)mm130×310×250mm380×254×260mm
重量20.5kg700g約893g-1700g2.9kg

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト