17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

接着剤塗布用ローラー

通常単価(税別)
1,5202,370
税込単価
1,6722,607
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・ボトルとローラーが一体化、接着剤塗布用の自給式ローラー・木工用ボンドに

  • 商品種類
    その他
  • その他
    オプション
  • 全長
    265mm
  • 商品詳細種別
    接着剤塗布用ローラー
  • 内容量
    700cc
  • ボトル直径
    65mm
  • キャップから先端長さ
    100mm
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 重量

  • 材質

  • 詳細2

  • ローラーサイズ

  • ローラー幅

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

重量

材質

詳細2

ローラーサイズ

ローラー幅

最小発注数量
104g
ポリエチレン
-
4mmノズル
-
1個
144g
本体:ポリエチレン、ローラー接続部:ステンレス、ローラー:ナイロン
ボトルとローラーが一体化、接着剤塗布用の自給式ローラー
-
35mm
1個
152g
本体:ポリエチレン、ローラー接続部:ステンレス、ローラー:ナイロン
ボトルとローラーが一体化、接着剤塗布用の自給式ローラー
-
50mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,520
( 1,672 )
1日目
2,030
( 2,233 )
1日目
2,370
( 2,607 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボトルとローラーが一体化、接着剤塗布用の自給式ローラー
・木工用ボンドに

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

接着剤塗布用ローラーのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
製品に使用しています
5
満足度:5.0
製品の一部分に接着剤を塗布する必要が出てきたので、この商品を使用しています。イメージした商品を、ミスミのネットからから購...もっと読む
2人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
接着剤塗布用ローラー
ベロットローラー
1000g 発泡ウレタンフォーム(一液性/ガン用/ピンク)
500ml クリーナー(EA930TC-10用)
100g FRP補修エポキシ
435ml 発泡ウレタンフォーム(防蟻/一液性/緑色) EA930TC-20A
メーカーエスコ大塚刷毛製造エスコエスコエスコエスコ
通常価格1,520-1,155 -5,0304,6672,0604,590
通常出荷日1日目3日目〜1日目1日目1日目1日目
商品種類その他-発泡ウレタンその他その他-
その他オプション-----
全長265mm-----
商品詳細種別接着剤塗布用ローラー--クリーナーFRP補修エポキシ-
内容量700cc-750ml500ml100gセット435mL
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

発泡ウレタンカテゴリの売れ筋ランキング