17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

調色用容器

通常単価(税別)
3,6315,441
税込単価
3,9945,985
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】材質:ポリエチレン(容器)、ポリプロピレン(ホルダー)目盛:-1:100cc、-2:250cc...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 材質
    容器:ポリエチレン、ホルダー:ポリプロピレン
  • 対比目盛
    4:1、10:1
  • 詳細タイプ
    調色用容器
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 容量

  • セット内容

  • 目盛

  • 容器サイズ(上部径×底部×高さ)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

容量

セット内容

目盛

容器サイズ(上部径×底部×高さ)

最小発注数量
1L
容器:100枚、ホルダー2個、ミキシングバー(小)2本、ふた3枚
100cc
110×85×140mm
1個
2L
容器:70枚、ホルダー1個、攪はん棒2本、ふた3枚
250cc
165×115×180mm
1個
3L
容器:50枚、ホルダー1個、攪はん棒2本、ふた3枚
500cc
170×140×205mm
1個
4L
容器:30枚、ホルダー1個、攪はん棒2本、ふた2枚
500cc
180×150×250mm
1個
5L
容器:25枚、ホルダー1個、攪はん棒2本、ふた2枚
500cc
215×160×240mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,631
( 3,994 )
1日目
5,441
( 5,985 )
1日目
5,441
( 5,985 )
1日目
5,441
( 5,985 )
1日目
5,441
( 5,985 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
材質:ポリエチレン(容器)、ポリプロピレン(ホルダー)
目盛:-1:100cc、-2:250cc、-3~-5:500cc

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

調色用容器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
調色用容器
φ25mm 極太チョーク(3本)
400ml 万能プライマー
調色カップ
調色セット
調色兼保存容器(フタ付)
メーカーエスコエスコエスコハンディ・クラウンヨトリヤマヨトリヤマ
通常価格3,631-330 -1,75092618 -9,313 -
通常出荷日1日目1日目1日目4日目4日目〜4日目
その他オプション-----
材質容器:ポリエチレン、ホルダー:ポリプロピレン焼石膏容器:スチール、キャップ・フィルム・ボタン:プラスチック---
対比目盛4:1、10:1-----
詳細タイプ調色用容器極太チョーク----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト