17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

木工用チップソー かまいたち(JAN:4977292301978) SKM-2165-52P

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

木工用チップソー かまいたち(JAN:4977292301978)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SKM-2165-52P

2021年07月に販売終了となりました。

角材などの一般木材の切断・解体にも最適な電動丸鋸用木工チップソーです。
【特長】
・チップ両側を研磨しているので、バリが出にくくきれいに切断できます。
・充電丸鋸にも最適です。
【用途】
・一般木材の切断・解体作業。

ご注意

  • 【販売停止予定のご案内】本商品については2021年7月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

主要切断材質
木質系建材
外径(mm)
165
刃厚(mm)
1.6
内径(mm)
20
歯数(山数)(P)
52
JANコード
4977292301978

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト