ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ダイヤモンドカッター (JAN:4977292302081)

ダイヤモンドカッター (JAN:4977292302081) EDW-55
通常単価(税別)
2,475
税込単価
2,723
通常出荷日:4日目

脅威の切断距離150m、切り肌重視のウェーブ形状のダイヤモンドカッターです。【特長】・切断面のチッピン...

詳細を確認
  • ご使用前に付属の電動工具用ダイヤモンドホイール取扱説明書を必ずお読みください。側圧をかけないで、曲線切りは避け、安全カバー使用してください。乾式専用ですので、湿式使用や水をかけてのご使用はおやめ下さい。材料が濡れている場合もご使用はおやめください。使用中は必ず安全メガネ・防じんマスク・安全手袋を使用してください。作業環境によっては、耳栓・ヘルメットを着用してください。

型番:

EDW-55
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EDW-55の仕様・寸法情報

主要切断材質
コンクリート・アスファルト
外径(mm)
125
刃厚(mm)
2
内径(mm)
22
乾式/湿式
乾式
商品タイプ
本体
刃幅(mm)
7
ホイールタイプ
ウェーブタイプ
JANコード
4977292302081
最高回転速度(min-1)
12200

商品情報

製品仕様

型番主要切断材質外径刃厚内径乾式/湿式
EDW-55コンクリート・アスファルト125mm2mm22mm乾式

型番リスト

表示件数
型番
EDW-55
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,475
( 2,723 )
4日目

詳細情報

基本情報

脅威の切断距離150m、切り肌重視のウェーブ形状のダイヤモンドカッターです。
【特長】
・切断面のチッピングが少なく、綺麗な切り口です。
・コンクリートの切断に最適なダイヤモンドチップを採用しており、抜群の耐久性と切れ味が得られます。
【用途】
・コンクリート・ブロック・レンガの切断・加工。

ご注意

  • ご使用前に付属の電動工具用ダイヤモンドホイール取扱説明書を必ずお読みください。側圧をかけないで、曲線切りは避け、安全カバー使用してください。乾式専用ですので、湿式使用や水をかけてのご使用はおやめ下さい。材料が濡れている場合もご使用はおやめください。使用中は必ず安全メガネ・防じんマスク・安全手袋を使用してください。作業環境によっては、耳栓・ヘルメットを着用してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヤモンドカッター (JAN:4977292302081)の型番EDW-55のページです。 型番EDW-55に関する仕様情報を記載しております。
ダイヤモンドカッター (JAN:4977292302081)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドカッター (JAN:4977292302081)
ドライカッター ダイヤモンドカッターシリーズ ゴールド[セグメントカッター]2557140001
ダイヤモンドカッター 電着タイプ
ダイヤモンドカッター コンクリート用 ナベピタ
ダイヤモンドホイール Uカッター(乾式)/Uカッターライト(乾式)
ダイヤモンドホイール Vカッター(乾式)/Vカッターライト(乾式)
メーカーE-Valueレヂトン理研ダイヤモンド工業モトユキロブテックスロブテックス
通常価格2,4754,4443,8099,59518,905 -16,826 -
通常出荷日4日目6日目4日目1日目1日目1日目
主要切断材質コンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルト / タイル / 石材石材 / プラスチック(FRP、塩ビ等)コンクリート・アスファルト / タイル / 石材コンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルト
外径(mm)125105105105105108
刃厚(mm)21.81.821010
内径(mm)222020102020
乾式/湿式乾式乾式乾式乾式乾式乾式

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト