ツール用品技術窓口

エアリール ホースなし

通常単価(税別)
8,508
税込単価
9,359
通常出荷日:4日目

エアホースの引き出しや収納が簡単です。【特長】・ウレタンエアホースセット(ソケット&プラグ付き)を巻き...

詳細を確認
  • 種類
    ホース・エアリール
  • サイズ
    335×250×280
  • 最高使用圧力 (Mpa)
    1.5
  • 常用圧力 (Mpa)
    1
  • ホースサイズ
    内径6.5mmX10.0mmは30m、内径8.5mmX外径12.5mmは20m
  • 巻き取り可能ホース材質
    ポリウレタン樹脂または塩ビ
  • 接続継ぎ手
    常圧汎用ワンタッチソケット
  • JANコード
    4977292458320
  • 材質
    本体:鉄・真ちゅう・樹脂・他、ホース:ポリウレタン・ナイロン、継ぎ手:鉄・真ちゅう・NBR・他
  • 単品幅 (mm)
    270
  • 単品高さ (mm)
    300
  • 単品奥行き (mm)
    350
  • 単品重量 (g)
    4300
  • 質量 (g)
    3900

ご注意

  • 使用前に取扱い説明書を読み、必ず点検を行ってください。必ず最高使用圧力以下でご使用ください。

型番:

EAR-RS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EAR-RSの仕様・寸法情報

種類
ホース・エアリール
サイズ
335×250×280
最高使用圧力(Mpa)
1.5
常用圧力(Mpa)
1
ホースサイズ
内径6.5mmX10.0mmは30m、内径8.5mmX外径12.5mmは20m
巻き取り可能ホース材質
ポリウレタン樹脂または塩ビ
接続継ぎ手
常圧汎用ワンタッチソケット
JANコード
4977292458320
材質
本体:鉄・真ちゅう・樹脂・他、ホース:ポリウレタン・ナイロン、継ぎ手:鉄・真ちゅう・NBR・他
単品幅(mm)
270
単品高さ(mm)
300
単品奥行き(mm)
350
単品重量(g)
4300
質量(g)
3900

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
EAR-RS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,508
( 9,359 )
4日目

詳細情報

基本情報

エアホースの引き出しや収納が簡単です。
【特長】
・ウレタンエアホースセット(ソケット&プラグ付き)を巻きとれます
・巻きとり可能なウレタンエアホースのサイズは内径6.5mm×外径10.0mmなら30m、内径8.5mm×外径12.5mmなら20mです
・回転台付きで引き出しがスムーズにできます
・コンパクトサイズで移動や収納がしやすいです
・市販のエアホースを巻きとれます
【用途】
・市販のエアホースセットのリールへの巻取

ご注意

  • 使用前に取扱い説明書を読み、必ず点検を行ってください。必ず最高使用圧力以下でご使用ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアリール ホースなしの型番EAR-RSのページです。 型番EAR-RSに関する仕様情報を記載しております。
エアリール ホースなしのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアリール ホースなし
エアホースリール EAR-020/EAR-030
エアカップリング 接続ソケット用 CALシリーズ
エアカップリング 接続プラグ用 CALシリーズ
エアリール
エアリール 自動巻(ソフトホース)
メーカーE-ValueE-ValueE-ValueE-Valueハタヤリミテッドハタヤリミテッド
通常価格8,50812,165 -1,017 -64527,567 -28,297 -
通常出荷日4日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜1日目
種類ホース・エアリールホース・エアリールカプラ-ホース・エアリールホース・エアリール
サイズ335×250×280-----
最高使用圧力(Mpa)1.51.522--
常用圧力(Mpa)111.51.5--
ホースサイズ内径6.5mmX10.0mmは30m、内径8.5mmX外径12.5mmは20m内径6.5×外径10.0----

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング