ツール用品技術窓口



小型軽量化しました。【特長】・透明ポリウレタンに赤い糸を使用、鮮やかな赤で現場での視認性が抜群です。・...
詳細を確認仕様
| 型番 | サイズ | 最高使用圧力 | 常用圧力 | 長さ | 本体サイズ | 重量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EAR-020 | 内径6.5×外径10.0mm | 1.5MPa | 1.0MPa | 20m | 高さ290×幅235×奥行280mm | 3.8kg | - |
| EAR-030 | 内径6.5×外径10.0mm | 1.5MPa | 1.0MPa | 30m | 高さ335×幅250×奥行280mm | 5.5kg | 回転台付 |
材質
| 型番 | ホース | ブレード | 接続部 |
|---|---|---|---|
| EAR-020 | ポリウレタン樹脂 | ナイロン | 鋼鉄他・スチールパイプ |
| EAR-030 | ポリウレタン樹脂 | ナイロン | 鋼鉄他・スチールパイプ |
小型軽量化しました。
【特長】
・透明ポリウレタンに赤い糸を使用、鮮やかな赤で現場での視認性が抜群です。
・径13mmにした軽量スチールパイプです。
・ボビンのプレートにリブを入れ強度を上げました。
・ワンタッチ(ソケット・カプラ付)で簡単に接続できます。
【用途】
・ワンタッチカプラ付エアーウレタンホースリール

E-Value
エアリール ホースなし


ロブテックス
アタッチメントリベッター
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウィザ(旧:アークランドサカモト)
ハイカプラ プラグ 20P/30Pシリーズ
4.7通常価格(税別):460円~

ウィザ(旧:アークランドサカモト)
ハイカプラ ソケット
5通常価格(税別):1,191円~

ウィザ(旧:アークランドサカモト)
マイクロカプラ ソケット/プラグ
4.7通常価格(税別):388円~

ウィザ(旧:アークランドサカモト)
ハイカプラ プラグ 60/80/100PC
4通常価格(税別):988円~

TRAD
スパイラルエアホース TSAH
5通常価格(税別):2,050円~

SK-11
空圧工具・空圧機器専用ポリウレタンチューブ
5通常価格(税別):1,446円~

トラスコ中山
エアリール(スウィングカップリング付)
4.8通常価格(税別):24,471円~

ロブテックス
アタッチメントリベッター
4通常価格(税別):16,015円

日動工業
自動巻きエアーリール オートエアー
3.8通常価格(税別):10,034円