ツール用品技術窓口

固定フレーム 一般鉄工用

通常単価(税別)
1,072
税込単価
1,179
通常出荷日:3日目

金切のこぎりのスタンダードタイプです。【特長】・24山で6~25mmの材料の切断に最適です。 ・替刃は...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • ノコ刃サイズ (mm)
    250
  • 刃数
    24山
  • JANコード
    4977292103480
  • パッケージ幅 (mm)
    99
  • パッケージ高さ (mm)
    450
  • パッケージ奥行き (mm)
    25
  • パッケージ重量 (g)
    403

ご注意

  • 作業スペースを充分に確保し、周囲の安全を確認してください。蝶ネジをしっかり締め、鋸刃が確実に取り付けられたことを確認してご使用ください。

型番:

EHF-250C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EHF-250Cの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
ノコ刃サイズ(mm)
250
刃数
24山
JANコード
4977292103480
パッケージ幅(mm)
99
パッケージ高さ(mm)
450
パッケージ奥行き(mm)
25
パッケージ重量(g)
403

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EHF-250C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,072
( 1,179 )
3日目

詳細情報

基本情報

金切のこぎりのスタンダードタイプです。
【特長】
・24山で6~25mmの材料の切断に最適です。
・替刃は市販の250mmサイズを使用できます。
・蝶ネジ1本で刃の交換が出来ます。
【用途】
・鉄・アルミ・真鍮・銅の切断作業。

ご注意

  • 作業スペースを充分に確保し、周囲の安全を確認してください。蝶ネジをしっかり締め、鋸刃が確実に取り付けられたことを確認してご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

固定フレーム 一般鉄工用の型番EHF-250Cのページです。 型番EHF-250Cに関する仕様情報を記載しております。
固定フレーム 一般鉄工用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
固定フレーム 一般鉄工用
アルミのこフレーム(250、300mm用)
金工鋸用替刃 TNシリーズ
ハックソーフレーム HTHSF300
糸ノコ刃 6種セット 薄刃タイプ
糸ノコ刃
メーカーE-Valueトラスコ中山エンジニアトラスコ中山ツボサンツボサン
通常価格1,0723,255833 -3,3742,4531,457
通常出荷日3日目1日目在庫品1日目〜2日目4日目1日目
商品タイプ本体本体替刃本体替刃替刃
ノコ刃サイズ(mm)250250、3001303006/0、5/0、4/0、3/0、2/0、075
刃数24山-----
JANコード4977292103480-----
パッケージ幅(mm)99-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金工のこカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト