17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミニクリッパー EMK-200G

通常単価(税別)
1,977
税込単価
2,175
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

手に優しいグリップ付きハンドルです。【特長】・グリップ付で軟鋼線材、丸棒の切断に最適です【用途】・軟鋼...

詳細を確認
  • 切断能力(軟鋼) (mm)
    4
  • JANコード
    4977292236003
  • 商品幅 (mm)
    60
  • 商品高さ (mm)
    215
  • 商品奥行き (mm)
    17
  • 商品重量 (g)
    265

ご注意

  • 感電の恐れがありますので、電気の流れている物の切断は、絶対にしないで下さい。

型番:

EMK-200G
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EMK-200Gの仕様・寸法情報

切断能力(軟鋼)(mm)
4
JANコード
4977292236003
商品幅(mm)
60
商品高さ(mm)
215
商品奥行き(mm)
17
商品重量(g)
265

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
EMK-200G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,977
( 2,175 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

手に優しいグリップ付きハンドルです。
【特長】
・グリップ付で軟鋼線材、丸棒の切断に最適です
【用途】
・軟鋼線材、丸棒の切断作業

ご注意

  • 感電の恐れがありますので、電気の流れている物の切断は、絶対にしないで下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニクリッパー EMK-200Gの型番EMK-200Gのページです。 型番EMK-200Gに関する仕様情報を記載しております。
ミニクリッパー EMK-200Gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニクリッパー EMK-200G
アルミボルトクリッパー300 SPD-S300GM
ミニクリッパー TMC-200
ミニクリッパー 7132
ミニクリッパー 7102
ミニクリッパー 7122
メーカーE-ValueSK-11TRADクニペックスクニペックスクニペックス
通常価格1,9774,6051,28010,2199,08512,353
通常出荷日在庫品1日目3日目3日目在庫品1日目1日目1日目
切断能力(軟鋼)(mm)45----
JANコード4977292236003-----
商品幅(mm)60-----
商品高さ(mm)215-----
商品奥行き(mm)17-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボルトクリッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト