17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

折りたたみ式コンテナキャリー

折りたたみ式コンテナキャリー
  • ECC30BR
  • ECC45BS
通常単価(税別)
2,6293,120
税込単価
2,8923,432
通常出荷日:3日目

重たい荷物もラクラク移動、使いたい時にサッと広げてコロコロ移動できます。【特長】・折りたたみ式のため、...

詳細を確認
  • このコンテナキャリーは荷物運搬用ですので、お子様や動物を乗せないでください。組み立て時、折りたたみ時に手や指をはさまないようご注意ください。耐荷重以上の荷物を載せると、破損の恐れがあります。荷物を載せた状態でハンドルだけで持ち上げると破損する恐れがありますので、必ず、取っ手を両手でお持ちください。
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

仕様

型番収納時サイズ(約)組立時サイズ(約)内寸(約)容量耐荷重
ECC30BR幅405×高さ425×奥行85mm幅405×高さ865(ハンドル長含む)×奥行340mm幅350×高さ310×奥行285mm30L約25kg
ECC45BS幅455×高さ470×奥行85mm幅455×高さ985(ハンドル長含む)×奥行380mm幅400×高さ350×奥行320mm43L約35kg
 

材質

型番本体伸縮式パイプキャスター
ECC30BRPP(ポリプロピレン)アルミ合金(タイヤ)ゴム・(ホイール)PP
ECC45BSPP(ポリプロピレン)アルミ合金(タイヤ)ゴム・(ホイール)PP

型番リスト

表示件数

容量

(L)

外形間口

(mm)

外形奥行

(mm)

外形高さ

(mm)

外形奥行範囲

(mm)

組立時:内寸

(mm)

折たたみ時:外寸

(mm)

耐荷重

(kg)

JANコード

質量

(g)

最小発注数量
30
405
340
865
301-350
350×285×310
405×85×425
約25
4977292837989
2260
1個
43
455
380
985
351-400
400×320×350
455×85×470
約35
4977292837996
2840
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,629
( 2,892 )
3日目
3,120
( 3,432 )
3日目

詳細情報

基本情報

重たい荷物もラクラク移動、使いたい時にサッと広げてコロコロ移動できます。
【特長】
・折りたたみ式のため、使わないときはコンパクトに保管できます。
・キャスター付きなので重たい荷物も楽に移動できます。
・ハンドルの長さは2段階に調整できます。
【用途】
・荷物の運搬

ご注意

  • このコンテナキャリーは荷物運搬用ですので、お子様や動物を乗せないでください。組み立て時、折りたたみ時に手や指をはさまないようご注意ください。耐荷重以上の荷物を載せると、破損の恐れがあります。荷物を載せた状態でハンドルだけで持ち上げると破損する恐れがありますので、必ず、取っ手を両手でお持ちください。
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • ツールセット TSH430 画像

    TONE

    ツールセット TSH430

    各種産業機械の整備に。ヘキサゴンソケット、ラチェットめがねレンチが入組みし、ボルト・ナットの整備アイテムが充実。

  • コンビネーションツールセット K600・ K700 画像

    TONE

    コンビネーションツールセット K600・ K700

    軽整備に使える工具を厳選して入組みしたツールセット。専用のブローケースは道運びの利便性を追求した仕様。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

折りたたみ式コンテナキャリーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折りたたみ式コンテナキャリー
EV 折りたたみコンテナ EFC-34B
折りたたみコンテナ(75L)
折りたたみコンテナ(75L・フタ付き)
折りたたみコンテナ リスボックス
α折りたたみコンテナ (50L・扉付)
メーカーE-ValueE-Valueトラスコ中山トラスコ中山岐阜プラスチック工業トラスコ中山
通常価格2,629-1,3864,7735,386 -28,3355,995
通常出荷日3日目在庫品1日目1日目1日目〜5日目1日目
商品タイプ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ
外形間口範囲(mm)401-500501-600601-700601-700401-500-
外形高さ範囲(mm)501-101-200301-400301-400301-400-
材質(本体)PP(ポリプロピレン)ポリプロピレン(PP)----
材質伸縮式パイプ:アルミ合金、キャスター:(タイヤ)ゴム・(ホイール)PP-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト