17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

E-Value ハンディボックス

通常単価(税別)
2,924
税込単価
3,216
通常出荷日:3日目

工具・手芸・ホビー用品などの収納に最適です。【特長】・中皿トレー付きで収納物の持ち出しに便利です。・フ...

詳細を確認
  • 外寸 (mm)
    300×160×145
  • JANコード
    4977292253505
  • 重量 (kg)
    0.535

型番:

EPC-300BL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EPC-300BLの仕様・寸法情報

外寸(mm)
300×160×145
JANコード
4977292253505
重量(kg)
0.535
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EPC-300BL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,924
( 3,216 )
3日目

詳細情報

基本情報

工具・手芸・ホビー用品などの収納に最適です。
【特長】
・中皿トレー付きで収納物の持ち出しに便利です。
・フタ部分の左右の収納スペースは小さなパーツや小物を収納するのに最適です。
【用途】
・小物や道具の収納。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

E-Value ハンディボックスの型番EPC-300BLのページです。 型番EPC-300BLに関する仕様情報を記載しております。
E-Value ハンディボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
E-Value ハンディボックス
スーパーボックス SR-38S-B
スーパーボックス 中皿付
パーツケース付ツールボックス
ツールボックス L-Boxx
ツールボックス B-55-B
メーカーE-ValueリングスターリングスターHAZETクニペックスホーザン
通常価格2,9241,7502,18024,91918,41413,785
通常出荷日3日目1日目1日目5日目1日目2日目
外寸(mm)300×160×145385×202×140385×202×140470×250×215442(間口)×357(奥行)×151(高さ)413×206×230
JANコード4977292253505-----
重量(kg)0.535-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト