ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ツールセット 70pcs入り

  • セット内容(点)
    70
  • 差込角 (mm)
    6.3 / 9.5
  • JANコード
    4977292827904
  • 付属品
    6.35mm差込角ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9・10mm)、9.5mm差込角ソケット(10・11・12・13・14・17・19・22mm)、9.5mm差込角ソケットアダプタ(凹9.5mm・凸9.5mm)、9.5mm差込角エクステンションバー70mm、9.5mm差込角ラチェットハンドル、コンビネーションレンチ(8・10・12・13・14mm)、T型ビットドライバーハンドル、ドライバー(+2×100mm、+1×100mm、+2×38mm、-6×100mm)、ビット((+0・+1・+2・+3)、(-4・-5.5・-7mm)、トルクスネジ用(T10・T15・T20・T25・T30)、ポジネジ用(PZ2・PZ3)、六角(2.5・3・4・5・6mm)、6.35mmソケットアダプター)、精密ドライバ(+00・-1.8)、六角棒レンチ(1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm)、モンキレンチ150mm、ニッパ150mm、ラジオペンチ150mm、ウォーターポンププライヤー230mm、家庭用ハサミ、カッターナイフL、金切のこ250mm、細工半丸やすり150mm、ブラシ(ナイロン&真鍮)、ネールハンマー、コンベックス3m
  • 単品幅 (mm)
    360
  • 単品高さ (mm)
    310
  • 単品奥行き (mm)
    82
  • 単品重量 (g)
    3670

型番:

ETS-70M
解除
    数量:

    ETS-70Mの仕様・寸法情報

    セット内容(点)
    70
    差込角(mm)
    6.3 ~ 9.5
    JANコード
    4977292827904
    付属品
    6.35mm差込角ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9・10mm)、9.5mm差込角ソケット(10・11・12・13・14・17・19・22mm)、9.5mm差込角ソケットアダプタ(凹9.5mm・凸9.5mm)、9.5mm差込角エクステンションバー70mm、9.5mm差込角ラチェットハンドル、コンビネーションレンチ(8・10・12・13・14mm)、T型ビットドライバーハンドル、ドライバー(+2×100mm、+1×100mm、+2×38mm、-6×100mm)、ビット((+0・+1・+2・+3)、(-4・-5.5・-7mm)、トルクスネジ用(T10・T15・T20・T25・T30)、ポジネジ用(PZ2・PZ3)、六角(2.5・3・4・5・6mm)、6.35mmソケットアダプター)、精密ドライバ(+00・-1.8)、六角棒レンチ(1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm)、モンキレンチ150mm、ニッパ150mm、ラジオペンチ150mm、ウォーターポンププライヤー230mm、家庭用ハサミ、カッターナイフL、金切のこ250mm、細工半丸やすり150mm、ブラシ(ナイロン&真鍮)、ネールハンマー、コンベックス3m
    単品幅(mm)
    360
    単品高さ(mm)
    310
    単品奥行き(mm)
    82
    単品重量(g)
    3670

    型番リスト

    表示件数
    型番
    ETS-70M
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,1725,332
    ( 5,865 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    家具の組み立て、住まいのメンテナンスに最適な、70pcs入りのツールセットです。
    【特長】
    ・備えて安心、充実の70pcsの厳選工具をセットアップしています
    ・家庭・事務所の常備工具として便利です
    【用途】
    ・各種メンテナンス作業

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • ツールセット TSH430 画像

      TONE

      ツールセット TSH430

      各種産業機械の整備に。ヘキサゴンソケット、ラチェットめがねレンチが入組みし、ボルト・ナットの整備アイテムが充実。

    • コンビネーションツールセット K600・ K700 画像

      TONE

      コンビネーションツールセット K600・ K700

      軽整備に使える工具を厳選して入組みしたツールセット。専用のブローケースは道運びの利便性を追求した仕様。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ツールセット 70pcs入りの型番ETS-70Mのページです。 型番ETS-70Mに関する仕様情報を記載しております。
    ツールセット 70pcs入りのレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    工具
    5
    満足度:5.0
    ウォータープライヤーや金槌など必要なものがそろった工具セットだと思います 工具としての強度や精度は期待できませんが・・・
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ツールセット 70pcs入り
    コンビネーションツールセット
    ツールセット TSA350
    ツールセット 700SD
    ツールセット TSA3331
    ツールセット TSA3120
    メーカーE-ValueTONETONETONETONETONE
    通常価格6,17234,55179,10159,30160,370 -49,401
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目5日目5日目1日目〜5日目
    セット内容(点)703372536343
    差込角(mm)6.3 / 9.512.79.512.79.59.5
    JANコード4977292827904-----
    付属品6.35mm差込角ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9・10mm)、9.5mm差込角ソケット(10・11・12・13・14・17・19・22mm)、9.5mm差込角ソケットアダプタ(凹9.5mm・凸9.5mm)、9.5mm差込角エクステンションバー70mm、9.5mm差込角ラチェットハンドル、コンビネーションレンチ(8・10・12・13・14mm)、T型ビットドライバーハンドル、ドライバー(+2×100mm、+1×100mm、+2×38mm、-6×100mm)、ビット((+0・+1・+2・+3)、(-4・-5.5・-7mm)、トルクスネジ用(T10・T15・T20・T25・T30)、ポジネジ用(PZ2・PZ3)、六角(2.5・3・4・5・6mm)、6.35mmソケットアダプター)、精密ドライバ(+00・-1.8)、六角棒レンチ(1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm)、モンキレンチ150mm、ニッパ150mm、ラジオペンチ150mm、ウォーターポンププライヤー230mm、家庭用ハサミ、カッターナイフL、金切のこ250mm、細工半丸やすり150mm、ブラシ(ナイロン&真鍮)、ネールハンマー、コンベックス3m-----
    単品幅(mm)360-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました