17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

プラスチックニッパー
  • EFP-125PN
  • EFP-150PN

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

プラスチックニッパー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EFP-125PN

2021年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

シャープな切れ味のプラスチックニッパーです。
【特長】
・プラモデル作成やプラスチックの切断に最適です。
【用途】
・プラスチックの切断。

ご注意

  • 本来の目的以外に使用しないで下さい。保護メガネ等を着用して作業をして下さい。能力以上の使用はしないで下さい。金属の切断には使用しないで下さい。

指定中の仕様・寸法情報

呼び寸法
125
プラスチック切断能力(mm)
2
ばね
あり
本体材質
炭素工具鋼S55C
JANコード
4977292235181
全長(mm)
125

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト