17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

パワーペンチ 偏芯

通常単価(税別)
1,500
税込単価
1,650
通常出荷日:3日目

テコ原理でラクラク切断できるペンチです。【特長】・1丁で廻す、切る、挟む、曲げる等の作業が行えます。・...

詳細を確認
  • 本体材質
    炭素工具鋼S55C
  • 刃部硬さ(HRC)
    55~62

ご注意

  • 本来の目的以外に使用しないで下さい。保護メガネ等を着用して作業をして下さい。能力以上の使用はしないで下さい。

型番:

EFP-175P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EFP-175Pの仕様・寸法情報

呼び寸法
175
鉄線切断能力(mm)
1.8
JANコード
4977292235150
本体材質
炭素工具鋼S55C
刃部硬さ(HRC)
55~62
-
-

絞り込み条件

  • 呼び寸法

  • 鉄線切断能力(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EFP-175PEFP-175P

呼び寸法

鉄線切断能力

(mm)

JANコード

最小発注数量
175
1.8
4977292235150
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,500
( 1,650 )
3日目

詳細情報

基本情報

テコ原理でラクラク切断できるペンチです。
【特長】
・1丁で廻す、切る、挟む、曲げる等の作業が行えます。
・支点が刃先に近いので軽い力で切断できます。
【用途】
・軟鋼線の切断作業。

ご注意

  • 本来の目的以外に使用しないで下さい。保護メガネ等を着用して作業をして下さい。能力以上の使用はしないで下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワーペンチ 偏芯の型番EFP-175Pのページです。 型番EFP-175Pに関する仕様情報を記載しております。
パワーペンチ 偏芯のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パワーペンチ 偏芯
偏芯パワーペンチ(スラッシュヘッドタイプ)
偏芯パワー 万能ペンチ
パワーペンチ
偏芯ニューパワーペンチ
偏芯パワーペンチ(スラッシュヘッドタイプ) 3000SP-225
メーカーE-Valueフジ矢ツノダツノダツノダフジ矢
通常価格1,5006,2104,7985,491 -2,7567,074
通常出荷日3日目1日目2日目1日目在庫品1日目1日目
本体材質炭素工具鋼S55C-----
刃部硬さ(HRC)55~62-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードペンチ・強力ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト