17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ウォーターPプライヤー EDP-250WP

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ウォーターPプライヤー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EDP-250WP

2026年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

手にやさしいソフトグリップ付きです。
【特長】
・ソフトグリップ付で、つかむ、まわす等の作業がスムーズに行えます。
【用途】
・つかむ、まわす作業。

ご注意

  • 非絶縁工具ですので、電流が流れているものには使用しないで下さい。用途以外には使用しないで下さい。

指定中の仕様・寸法情報

呼び寸法
250
口の開き(mm)
43
グリップ
あり
JANコード
4977292235266
全長(mm)
272
本体厚み(mm)
17
重量(g)
470
本体材質
炭素工具鋼

この商品に近い類似品がありませんでした。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウォーターPプライヤー
WPプライヤーAD
WPプライヤーQA
WPプライヤー DV付き
バネ付WPプライヤーJIS付
パイププライヤー(SB) 8101-250・8103-250
メーカーE-ValueSK-11SK-11SK-11SK-11クニペックス
通常価格-2,3562,0391,3431,035 -8,831
通常出荷日-3日目3日目3日目3日目19日目
呼び寸法250250250250250250
口の開き(mm)433855474680
グリップありありありなしありあり
JANコード4977292235266-----
全長(mm)272-----

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト