17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

C型ロッキングプライヤー

通常単価(税別)
2,2673,561
税込単価
2,4943,917
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

角鉄材などふところの深いものの固定に便利です。【特長】・挟み腕のふところが大きくアングル越しの溶接の位...

詳細を確認

    ご注意

    • 本来の目的以外には使用しないでください。吊り具として使用しないでください。足場などの接続や、ものに取り付けて足場代わりに使用しないでください。ハンドルやロック解除の際のロック解除レバーで手などを挟まないように気を付けて下さい。
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

    • 口の開き(mm)

    • 呼び寸法

    • JANコード

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数

    口の開き

    (mm)

    呼び寸法

    JANコード

    全長

    (mm)

    奥行

    (mm)

    最小発注数量
    40
    150
    4977292273657
    150
    40
    1個
    80
    275
    4977292272537
    275
    75
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,267
    ( 2,494 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    3,561
    ( 3,917 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    角鉄材などふところの深いものの固定に便利です。
    【特長】
    ・挟み腕のふところが大きくアングル越しの溶接の位置決めなどに最適です。
    【用途】
    ・金工作業、軽天作業

    ご注意

    • 本来の目的以外には使用しないでください。吊り具として使用しないでください。足場などの接続や、ものに取り付けて足場代わりに使用しないでください。ハンドルやロック解除の際のロック解除レバーで手などを挟まないように気を付けて下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    C型ロッキングプライヤーのレビュー
    3平均満足度:3.01件のレビュー
    溶接作業時の母材の固定に使用。
    3
    満足度:3.0
    溶接作業時の母材の固定に使用。 予想より小型でしたが、母材の固定は可能でしたが、クランプ部の平行度は中国製品相応の精度と...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    C型ロッキングプライヤー
    ロッキングプライヤー
    グリッププライヤ(C型)
    バイスプライヤ C型
    バイスプライヤ C型(ディープ)
    C型グリッププライヤー(自在金具付)
    メーカーE-Valueフジ矢TONEロブテックスロブテックストラスコ中山
    通常価格2,267-3,419 -2,700 -2,920 -5,663 -3,687
    通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ロッキングプライヤー・バイスプライヤー・グリッププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト