17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

C型ロッキングP パット付 ERC-450S

通常単価(税別)
4,867
税込単価
5,354
通常出荷日:6日目

先端可動式なので広い範囲で平行クランプできます。【特長】・先端が自在金具付きのため、角度のある対象物も...

詳細を確認
  • 口の開き (mm)
    180
  • 呼び寸法
    450
  • JANコード
    4977292273749
  • 全長 (mm)
    450
  • 奥行 (mm)
    245
  • 仕様
    可動パット付

ご注意

  • 本来の目的以外には使用しないでください。吊り具として使用しないでください。足場などの接続や、ものに取り付けて足場代わりに使用しないでください。ハンドルやロック解除の際のロック解除レバーで手などを挟まないように気を付けて下さい。

型番:

ERC-450S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ERC-450Sの仕様・寸法情報

口の開き(mm)
180
呼び寸法
450
JANコード
4977292273749
全長(mm)
450
奥行(mm)
245
仕様
可動パット付

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
ERC-450S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,867
( 5,354 )
6日目

詳細情報

基本情報

先端可動式なので広い範囲で平行クランプできます。
【特長】
・先端が自在金具付きのため、角度のある対象物もクランプできます
・可動式パットで角度のある物の固定に便利です
・ふところが大きく、深い所にまで届きます
【用途】
・木工作業、金工作業

ご注意

  • 本来の目的以外には使用しないでください。吊り具として使用しないでください。足場などの接続や、ものに取り付けて足場代わりに使用しないでください。ハンドルやロック解除の際のロック解除レバーで手などを挟まないように気を付けて下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

C型ロッキングP パット付 ERC-450Sの型番ERC-450Sのページです。 型番ERC-450Sに関する仕様情報を記載しております。
C型ロッキングP パット付 ERC-450Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
C型ロッキングP パット付 ERC-450S
C型ロッキングP パット付 ERC-175S
C型ロッキングP パット付 ERC-350S
F型ロッキングプライヤー ERF-200
“ビッグマウスグリッププライヤー”(銅カバー付)
ロッキングプライヤー大型曲線あご
メーカーE-ValueE-ValueE-ValueE-ValueStrong Hand ToolsKTC(京都機械工具)
通常価格4,8672,8052,5412,5806,6339,453
通常出荷日6日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目1日目
口の開き(mm)18035130208079
呼び寸法450175350200250275
JANコード497729227374949772922736644977292273671---
全長(mm)450175350200--
奥行(mm)24545130---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロッキングプライヤー・バイスプライヤー・グリッププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト