ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

オフセットラチェットDV

通常単価(税別)
2,062
税込単価
2,268
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

通常のドライバーでは使用できない狭く窮屈な場所で威力を発揮するオフセットラチェットドライバー付きです。...

詳細を確認

型番:

ERD-120
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ERD-120の仕様・寸法情報

先端サイズ・プラス(+)
No.1 / No.2 / No.3
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
4 ~ 6
単品/セット
セット
商品タイプ
製品本体
JANコード
4977292204019
セット内容
オフセットラチェットドライバー、プラスビット(+1、+2、+3)、マイナスビット(-4、-6mm)ポジネジ用ビット(PZ2、PZ3)、ヘックスビット(2.5、3、4、5、6mm)6.35mm差込角用ソケットアダプタービット6.35mm差込角ソケット(5.5、6、7、8、10、12mm)
重量(g)
315
(ボックス/六角/ボールポイント)二面幅寸法(mm)
2.5 ~ 6
商品幅(mm)
105
商品高さ(mm)
150
商品奥行き(mm)
30
-
-

型番リスト

表示件数
型番
ERD-120
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,062
( 2,268 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

通常のドライバーでは使用できない狭く窮屈な場所で威力を発揮するオフセットラチェットドライバー付きです。
【特長】
・専用ケース付きで、一つにまとめてコンパクトに収納。持ち運びに便利で紛失を防ぎます
・輸入家具・スキーやボードのビンディングに多いポジドライブネジにも対応の充実セット内容です
【用途】
・各種ネジ・ボルトの締め付け、緩め作業

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オフセットラチェットDVの型番ERD-120のページです。 型番ERD-120に関する仕様情報を記載しております。
オフセットラチェットDVのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オフセットラチェットDV
TハンドルラチェットDV
ラチェットドライバーセット ERD-110
スタビーラチェットDV ERD-5
ソフトGラチェットドライバー ERD-4
スムースギアラチェットDV
メーカーE-ValueE-ValueE-ValueE-ValueE-ValueSK-11
通常価格2,0621,9021,8692,3111,4552,003
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目
先端サイズ・プラス(+)No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2No.1 / No.2 / No.3No.2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)4 / 664 / 666-
単品/セットセットセットセットセットセット-
商品タイプ製品本体製品本体製品本体製品本体製品本体製品本体
JANコード497729220401949772922040264977292204002---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラチェットドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト