ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

TハンドルラチェットDV

  • 先端サイズ・プラス(+)
    No.1 / No.2 / No.3
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅 (mm)
    6
  • 単品/セット
    セット
  • 商品タイプ
    製品本体
  • JANコード
    4977292204026
  • セット内容
    T型ラチェットドライバー、ビットホルダープラスビット(+1、+2、+3)、マイナスビット(-6mm)ポジネジ用ビット(PZ2)、ヘックスビット(3、4、5、6mm)6.35mm差込角用ソケットアダプタービット6.35mm差込角ソケット(5.5、6、7、8、9、10mm)6.35mm差込角ソケット(5.5、6、7、8、9、10mm)
  • 重量 (g)
    305
  • (ボックス/六角/ボールポイント)二面幅寸法(mm)
    8 / 10 / 9 / 7 / 6 / 5.5
  • 商品幅 (mm)
    105
  • 商品高さ (mm)
    150
  • 商品奥行き (mm)
    30

型番:

ERD-130
解除
    数量:

    ERD-130の仕様・寸法情報

    先端サイズ・プラス(+)
    No.1 / No.2 / No.3
    先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
    6
    単品/セット
    セット
    商品タイプ
    製品本体
    JANコード
    4977292204026
    セット内容
    T型ラチェットドライバー、ビットホルダープラスビット(+1、+2、+3)、マイナスビット(-6mm)ポジネジ用ビット(PZ2)、ヘックスビット(3、4、5、6mm)6.35mm差込角用ソケットアダプタービット6.35mm差込角ソケット(5.5、6、7、8、9、10mm)6.35mm差込角ソケット(5.5、6、7、8、9、10mm)
    重量(g)
    305
    (ボックス/六角/ボールポイント)二面幅寸法(mm)
    5.5 ~ 10
    商品幅(mm)
    105
    商品高さ(mm)
    150
    商品奥行き(mm)
    30
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    ERD-130
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,902
    ( 2,092 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    より力強い作業が可能なT型ハンドルタイプで、ラクにネジ締め作業ができます。
    【特長】
    ・専用ケース付きで、一つにまとめてコンパクトに収納。持ち運びに便利で紛失を防ぎます。
    ・ラチェット機構内蔵でグリップを持ち直さずに片手で素早い作業が可能です。
    【用途】
    ・各種ネジ・ボルトの締め付け、緩め作業。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    TハンドルラチェットDVの型番ERD-130のページです。 型番ERD-130に関する仕様情報を記載しております。
    TハンドルラチェットDVのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TハンドルラチェットDV
    オフセットラチェットDV
    ラチェットドライバーセット ERD-110
    スタビーラチェットDV ERD-5
    ソフトGラチェットドライバー ERD-4
    スムースギアラチェットDV
    メーカーE-ValueE-ValueE-ValueE-ValueE-ValueSK-11
    通常価格1,9022,0621,8692,3111,4552,003
    通常出荷日3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目
    先端サイズ・プラス(+)No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2No.1 / No.2 / No.3No.2
    先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)64 / 64 / 666-
    単品/セットセットセットセットセットセット-
    商品タイプ製品本体製品本体製品本体製品本体製品本体製品本体
    JANコード497729220402649772922040194977292204002---
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ラチェットドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました