17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スタビーコンビレンチセット

通常単価(税別)
2,211
税込単価
2,432
通常出荷日:3日目

便利な6本組、スタビータイプのコンビネーションレンチセットです。【特長】・ショートタイプなので、狭い場...

詳細を確認
  • 種類
    コンビネーション
  • ラチェット機構
  • 首振り(フレックス)
  • 二面幅寸法 (mm)
    10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 8
  • 単品・セット区分
    セット品
  • セット内容(mm)
    8、10、12、13、14、17mm
  • JANコード
    4977292265393
  • 材質
    クロームバナジウム
  • 商品幅 (mm)
    130
  • 商品高さ (mm)
    49
  • 商品奥行き (mm)
    29
  • 商品重量 (g)
    352

型番:

EMS-06SS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EMS-06SSの仕様・寸法情報

種類
コンビネーション
ラチェット機構
首振り(フレックス)
二面幅寸法(mm)
8 ~ 17
単品・セット区分
セット品
セット内容(mm)
8、10、12、13、14、17mm
JANコード
4977292265393
材質
クロームバナジウム
商品幅(mm)
130
商品高さ(mm)
49
商品奥行き(mm)
29
商品重量(g)
352

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EMS-06SS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,211
( 2,432 )
3日目

詳細情報

基本情報

便利な6本組、スタビータイプのコンビネーションレンチセットです。
【特長】
・ショートタイプなので、狭い場所でも作業ができます
【用途】
・六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタビーコンビレンチセットの型番EMS-06SSのページです。 型番EMS-06SSに関する仕様情報を記載しております。
スタビーコンビレンチセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタビーコンビレンチセット
クロウフットレンチ TBNS305W
鉄カンラッチ
配管バンド早回しレンチ RN1013NTR
強力極薄スパナ(センサーナット用)17mm
両口ラチェットレンチ 黒
メーカーE-ValueKTC(京都機械工具)トップ工業スーパーツール旭金属工業トップ工業
通常価格2,21112,0009,5012,8502,1508,000
通常出荷日3日目1日目1日目1日目2日目1日目
種類コンビネーションクロウフット多機能レンチコンビネーション片口スパナ片口めがね
ラチェット機構
首振り(フレックス)
二面幅寸法(mm)10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 810 / 12 / 14 / 17 / 1910×12×13×1410×12×131716×18
単品・セット区分セット品セット品単品単品単品単品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト