17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

モンキレンチ 150mm

通常単価(税別)
1,055
税込単価
1,161
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

最大20mmまでのボルト、ナットに使用できます。【特長】・1本で複数のミリサイズ、インチサイズのボルト...

詳細を確認
  • 最大口開き (mm)
    20
  • JANコード
    4977292212618
  • 商品幅 (mm)
    39
  • 商品高さ (mm)
    150
  • 商品奥行き (mm)
    11
  • 商品重量 (g)
    127

型番:

EM-150N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EM-150Nの仕様・寸法情報

最大口開き(mm)
20
JANコード
4977292212618
商品幅(mm)
39
商品高さ(mm)
150
商品奥行き(mm)
11
商品重量(g)
127

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
EM-150N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,055
( 1,161 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

最大20mmまでのボルト、ナットに使用できます。
【特長】
・1本で複数のミリサイズ、インチサイズのボルト・ナットの締め付けが可能です。
【用途】
・六角ボルト、ナットの締め付け、緩め作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モンキレンチ 150mmの型番EM-150Nのページです。 型番EM-150Nに関する仕様情報を記載しております。
モンキレンチ 150mmのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
設備の組立に使用
3
満足度:3.0
専門メーカーの物に比べると品質は劣ります1ヶ月使用した感じでは壊れるような様子はありません。ただしガタは大きいので毎日使...もっと読む
0人が参考にしています。
ナット回し
5
満足度:5.0
口径を変更する際も簡単に調整でき、ナットの回しやすさも問題ありません。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モンキレンチ 150mm
モンキレンチ 100mm
モンキレンチ 250mm
2Wayショートモンキー ESM-160
モンキレンチ
150mm/24mmワイドモンキーレンチ(薄口)EA530JE-11A
メーカーE-ValueE-ValueE-ValueE-ValueNEPROSエスコ
通常価格1,0559931,8631,95411,4292,580
通常出荷日在庫品1日目5日目3日目在庫品1日目4日目1日目
最大口開き(mm)201329242924
JANコード497729221261849772922126014977292212632---
商品幅(mm)39316760--
商品高さ(mm)150105255160--
商品奥行き(mm)1191625--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モンキーレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト