17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

樹脂連結ドーリー PDシリーズ 150kg

樹脂連結ドーリー PDシリーズ 150kg

通常単価(税別)
4,8335,257
税込単価
5,3165,783
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

段積み・連結可能な樹脂製平台車。【特長】・すべり止めパットが荷物の落下を防ぎます。・持ち運びに便利な取...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    平台車
  • 本体材質
    樹脂製
  • 均等荷重 (kg)
    150
  • 本体/オプション
    本体
  • 床面サイズ (mm)
    600×400
  • ブルー
  • 積載面高さ (mm)
    120
  • 車輪径 (mm)
    75
  • 自重 (㎏)
    3.7
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

規格表

型番サイズ
(mm)
積載荷重
(kg)
床面高
(mm)
キャスター
車輪径(mm)
車輪材質
PD-406-3N600×400150120φ75ナイロン
PD-406-3Eエラストマー

商品使用例

縦連結使用例

横連結使用例

段積み使用例

注意・禁止事項

※PD-403、PD427との連結は出来ません。

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • キャスター材質

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

キャスター材質

内容量

最小発注数量
エラストマ-
1台
2個
ナイロン
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,257
( 5,783 )
5日目
4,833
( 5,316 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

段積み・連結可能な樹脂製平台車。
【特長】
・すべり止めパットが荷物の落下を防ぎます。
・持ち運びに便利な取手穴付。
・段積用キャスター置場キャスターの車輪部分を載せることで段積保管が可能。段積で省スペース。
・らくらくスタッキング!
・女性も楽々軽量タイプです。
・つめを差し込むだけで簡単に連結が可能です。縦・横連結ができます。
【用途】
・店頭陳列~製造現場まで幅広く使用可能な樹脂製平台車。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

樹脂連結ドーリー PDシリーズ 150kgのレビュー
4.6平均満足度:4.69件のレビュー
製品運搬
4
満足度:4.0
リピートで数台購入しています。もう少しキャスターが外に取り付けてあれば最高なのだが・・・転倒する恐れあり。
0人が参考にしています。
作業現場の商品移動
5
満足度:5.0
コンパクトで車輪も大きく良く動く、長尺物の移動には連結して使います作業性アップです
0人が参考にしています。
製品の運搬
5
満足度:5.0
対価重量150kgまでとなっていたため購入しました。 150kg乗せてもびくともしませんね。 非常に満足しています、キャ...もっと読む
0人が参考にしています。
主に荷物を載せるために
5
満足度:5.0
自社で扱っている機材を載せるために使用しました。ネットで検索し、用途に対して求めている内容だったので選定しました。問題な...もっと読む
0人が参考にしています。
液体を運ぶ時に使用
4
満足度:4.0
実験装置で使用する液体(ポリバケツ20L・ドラム缶20L)を運ぶために使用しました。色々と探してたどり着き、価格が安かっ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂連結ドーリー PDシリーズ 150kg
ドーリー台車(樹脂製)
鋼鉄製平台車 キャスター自在ブレーキ付 PHTシリーズ
アルミ製平床運搬台車 150/200mmキャスター仕様
鋼鉄製平台車 ブレーキ付・ロックストッパー付 PHTシリーズ
連結型樹脂製平台(連結タイプ)ストッパー付キャスタータイプ
メーカーナンシン日本緑十字社トラスコ中山神戸車輛製作所トラスコ中山トラスコ中山
通常価格4,833-3,05543,139 -96,096 -49,031 -19,543 -
通常出荷日在庫品1日目〜2日目2日目4日目2日目2日目〜
商品タイプ平台車平台車平台車平台車平台車平台車
本体材質樹脂製樹脂製スチール製アルミ製スチール製樹脂製
均等荷重(kg)150305001000500100
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
床面サイズ(mm)600×400-----
よく一緒に購入される商品

平台車カテゴリの売れ筋ランキング