17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタル水準器レベルニック用マルチデータ記録ソフト(英語版)

通常単価(税別)
16,645
税込単価
18,310
通常出荷日:1日目

レベルニックの複数台のデータ管理に便利な最大8台までのデータ数値表示、保存ができます。【特長】・取込可...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    データ機器関連品
  • 適用機種
    DL-S4Wシリーズ、DL-S3シリーズ、DL-S3+DL-C1、DL-S2Wシリーズ、DL-S2+DL-D3、DL-m3シリーズ

型番:

LEVELOG-M-E
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番言語仕様
LEVELOG-M-E英語Windows XP・Vista・7・8・10対応

※コンピュータのCOMポートやUSBポートは、接続するレベルニックの台数分だけ必要となります。

LEVELOG-M-Eの仕様・寸法情報

商品タイプ
データ機器関連品
適用機種
DL-S4Wシリーズ、DL-S3シリーズ、DL-S3+DL-C1、DL-S2Wシリーズ、DL-S2+DL-D3、DL-m3シリーズ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LEVELOG-M-E
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,645
( 18,310 )
1日目

詳細情報

基本情報

レベルニックの複数台のデータ管理に便利な最大8台までのデータ数値表示、保存ができます。
【特長】
・取込可能データ数は最大14,400個で、テキストファイルとして保存できます。
・手動取込/時間間隔指定の自動取込から取込タイプを選べます。
【用途】
・最大8台のレベルニックの測定値表示やデータの取込が可能です。
【対応OS】
・WindowsXP、Vista、7、8、10
・コンピュータのCOMポートやUSBポートは、接続するレベルニックの台数分だけ必要になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル水準器レベルニック用マルチデータ記録ソフト(英語版)の型番LEVELOG-M-Eのページです。 型番LEVELOG-M-Eに関する仕様情報を記載しております。
デジタル水準器レベルニック用マルチデータ記録ソフト(英語版)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル水準器レベルニック用マルチデータ記録ソフト(英語版)
デジタル水準器レベルニック用 Bluetooth BOX
デジタル水準器レベルニック SDロガー3
ワイヤレス受信機
測定器通信統合ソフト(USBドングル版)
測定器通信統合ソフト(WEB認証版)
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格16,64546,36185,01416,08134,45327,200
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプデータ機器関連品データ機器関連品データ機器関連品データ機器関連品データ機器関連品データ機器関連品
適用機種DL-S4Wシリーズ、DL-S3シリーズ、DL-S3+DL-C1、DL-S2Wシリーズ、DL-S2+DL-D3、DL-m3シリーズDL-S3シリーズ、DL-m3シリーズ、DL-m3LS、DL-D3、DL-S3LDL-S4Wシリーズ、DL-S3シリーズ、DL-S3L、DL-m3シリーズ、DL-m3LS、DL-D3D-***IP67MW、MCD-***IP65MW--

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト