17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタル水準器レベルニック用 Bluetooth BOX

通常単価(税別)
46,361
税込単価
50,997
通常出荷日:2日目

対応のレベルニックに取り付けて測定値のワイヤレス送信が可能です。【特長】・Bluetoothドングルを...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    データ機器関連品
  • 外形寸法 (mm)
    L82×W35×H24
  • 電源
    リチウムイオン電池(USB充電ケーブルで充電)
  • 入力
    レベルニック RS-232C信号(専用)
  • 無線方式
    Bluetooth ※ Classは接続するドングルアダプタに依存
  • 対応Bluetooth USBドングルアダプタ
    Bluetooth3.0以下、SPPプロファイル対応品
  • 連続使用時間
    約7時間
  • 充電時間
    約2時間
  • 適用機種
    DL-S3シリーズ、DL-m3シリーズ、DL-m3LS、DL-D3、DL-S3L
  • 付属品
    通信ケーブル、USB充電ケーブル、取付版、Bluetooth USBドングルアダプタ Class1(日本国内限定)、取扱説明書
  • 質量 (g)
    80

型番:

DTW-DL01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DTW-DL01の仕様・寸法情報

商品タイプ
データ機器関連品
外形寸法(mm)
L82×W35×H24
電源
リチウムイオン電池(USB充電ケーブルで充電)
入力
レベルニック RS-232C信号(専用)
無線方式
Bluetooth ※ Classは接続するドングルアダプタに依存
対応Bluetooth USBドングルアダプタ
Bluetooth3.0以下、SPPプロファイル対応品
連続使用時間
約7時間
充電時間
約2時間
適用機種
DL-S3シリーズ、DL-m3シリーズ、DL-m3LS、DL-D3、DL-S3L
付属品
通信ケーブル、USB充電ケーブル、取付版、Bluetooth USBドングルアダプタ Class1(日本国内限定)、取扱説明書
質量(g)
80
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
DTW-DL01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,361
( 50,997 )
2日目

詳細情報

基本情報

対応のレベルニックに取り付けて測定値のワイヤレス送信が可能です。
【特長】
・Bluetoothドングルを別途用意する方式で国を選ばずに使用できます。
・レベルニックの出力信号(RS-232C)をBluetooth無線で通信します。
・妨げになっていた接続ケーブルが不要になり、作業性が大幅に向上できます。
【用途】
・対応レベルニックに取り付けて、測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル水準器レベルニック用 Bluetooth BOXの型番DTW-DL01のページです。 型番DTW-DL01に関する仕様情報を記載しております。
デジタル水準器レベルニック用 Bluetooth BOXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル水準器レベルニック用 Bluetooth BOX
デジタル水準器レベルニック SDロガー3
デジタル水準器レベルニック用マルチデータ記録ソフト(英語版)
リニヤゲージ用スラストステム(10mmタイプ用)
リニヤゲージ用スラストステム(25・50mmタイプ用)
DZ_RS-232C用ケーブル(LT・Uシリーズ用)
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)ミツトヨミツトヨマグネスケール
通常価格46,36185,01416,645613 -1,215 -5,966
通常出荷日2日目1日目1日目在庫品1日目〜4日目3日目
商品タイプデータ機器関連品データ機器関連品データ機器関連品データ機器関連品データ機器関連品接続ケーブル
外形寸法(mm)L82×W35×H24W120×D100×H39----
電源リチウムイオン電池(USB充電ケーブルで充電)付属ACアダプタ(DC9V)----
入力レベルニック RS-232C信号(専用)レベルニック RS-232C信号----
無線方式Bluetooth ※ Classは接続するドングルアダプタに依存-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト