ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ディスクペーパー ウルトラディスクUD

通常単価(税別)
466
税込単価
513
通常出荷日:1日目

【特長】・高い性能を維持しながらコストパフォーマンスを追及した研磨ディスクです。【用途】・一般鋼、ステ...

詳細を確認

型番:

UD100-A60
解除
  • この商品は20個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

UD100-A60の仕様・寸法情報

商品タイプ
研磨布ディスク
被削材
一般鋼[○] / ステンレス鋼[○]
粒度(#)
60
外径(mm)
100
穴径(mm)
15
砥粒
A
商品コード
UD100 X 15A 60
JANコード
4560393057952
トラスココード
473-0551
最高使用回転数
13600rpm
羽根枚数
80
スキルタッチ友の会
ギフトクーポン封入製品
重量
63
羽根長さ
15
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
UD100-A60
RoHS?最小発注数量
10
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
466
( 513 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い性能を維持しながらコストパフォーマンスを追及した研磨ディスクです。
【用途】
・一般鋼、ステンレス鋼の研磨作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスクペーパー ウルトラディスクUDの型番UD100-A60のページです。 型番UD100-A60に関する仕様情報を記載しております。
ディスクペーパー ウルトラディスクUDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスクペーパー ウルトラディスクUD
ディスクペーパー“テクノディスクLL-C”
ディスクペーパー“ニューエスパー”
ディスクペーパー"GPトップミニ"
ディスクペーパー“GPトップミニ”
ディスクペーパー“GP トップ”まとめ買い
メーカー日本レヂボンイチグチミユキ産業トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格4661,373 -1,1702,690 -2,917 -29,617 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目
商品タイプ研磨布ディスク研磨布ディスクディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパー
被削材一般鋼 / ステンレス鋼石材 / ガラス / コンクリート / 陶磁器一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム / 樹脂一般鋼一般鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム
粒度(#)60-----
外径(mm)1001001005058100
穴径(mm)151516109.615/16

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト