17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コンハード(金属用ポータブル硬度計)LHT-400用 DL型測定子 (LHT-DL-S)

通常単価(税別)
43,50042,195
税込単価
47,85046,415
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

金属の硬さ試験に使用する、ポータブル硬度計用測定子です。【特長】・溝の底部や大歯車など、測定スペースが...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    硬度チェック
  • 測定対象材質
    鋼、鋳鋼、合金工具鋼、ステン、耐熱鋼、普通鋳鉄、ダクタイル鉄、アルミ合金、真鍮、青銅、銅

ご注意

  • 本製品は測定子となり、本体のLHT-400が必要となります。

型番:

LHT-DL-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

コンハード(金属用ポータブル硬度計)LHT-400用 DL型測定子 (LHT-DL-S) 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

測定子の交換

DL型測定子と交換することで、溝の底部や大歯車など、測定スペースが限られている狭い空間の測定ができます。

(1)測定ボタンを押す。
 測定子を吸着からはずします。

(2)測定リングを回して本体から外し(図4)、測定子(D型)を取り出す。

(3)DL型測定子を内部へ入れ、測定ガイドを本体(LHT-400)に取り付ける。(図6)

(4)「設定メニュー」の「5.測定子種別」を『D』から『DL』に変更する。
  測定子をDL型からD型に戻した時は、測定子種別も「D」に戻してください。

コンハード(金属用ポータブル硬度計)LHT-400用 DL型測定子 (LHT-DL-S) 交換方法

LHT-DL-Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
硬度チェック
詳細タイプ
測定子
電源
-
測定範囲
-
器差
-
測定対象材質
鋼、鋳鋼、合金工具鋼、ステン、耐熱鋼、普通鋳鉄、ダクタイル鉄、アルミ合金、真鍮、青銅、銅
付属品
-
質量(g)
25

絞り込み条件

  • 詳細タイプ

  • 電源

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
LHT-DL-SLHT-DL-S

詳細タイプ

電源

測定範囲

器差

付属品

質量

(g)

最小発注数量
測定子
-
-
-
-
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,50042,195
( 46,415 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

金属の硬さ試験に使用する、ポータブル硬度計用測定子です。
【特長】
・溝の底部や大歯車など、測定スペースが限られている狭い空間の硬度測定が可能になります。

ご注意

  • 本製品は測定子となり、本体のLHT-400が必要となります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンハード(金属用ポータブル硬度計)LHT-400用 DL型測定子 (LHT-DL-S)の型番LHT-DL-Sのページです。 型番LHT-DL-Sに関する仕様情報を記載しております。
コンハード(金属用ポータブル硬度計)LHT-400用 DL型測定子 (LHT-DL-S)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンハード(金属用ポータブル硬度計)LHT-400用 DL型測定子 (LHT-DL-S)
金属用ポータブル硬度計コンハード LHT-400PLUS
コンハード用測定リング
0~100 硬度計(ゴム用/標準型)
コンハード用HLマスタブロック
ゴム硬度計(Aタイプ標準型)
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)エスコ新潟精機(SK)ムラテックKDS
通常価格43,500233,3745,50034,475 -53,38132,961
通常出荷日在庫品1日目2日目2日目1日目2日目1日目
商品タイプ硬度チェック反発式ポータブル関連商品ダイヤル関連商品ダイヤル
測定対象材質鋼、鋳鋼、合金工具鋼、ステン、耐熱鋼、普通鋳鉄、ダクタイル鉄、アルミ合金、真鍮、青銅、銅鋼、鋳鋼/合金工具鋼/ステンレス、耐熱鋼/普通鋳鉄/ダクタイル鉄/鋳造アルミ合金/真鍮/青銅/銅----
よく一緒に購入される商品

硬度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト