ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ラチェット式ベルトクランプ

通常単価(税別)
1,011
税込単価
1,112
通常出荷日:3日目

ラチェット式だから締め付け作業が楽々です。【特長】・最大外周5mまでのものに使用できます。・ベルトタイ...

詳細を確認
  • この商品は荷物の結束固定に使用します。誤った使い方をされますと重大事故につながりかねません。ご使用の際は必ずご使用方法をよくお読みになり正しく安全にお使い下さい。こ許容荷重以上の使用は絶対にしないで下さい。また、荷締用ですので物を吊るす等の使用はしないで下さい。使用中は指や手をはさまない様に注意して下さい。使用中は指や手をはさまない様に注意して下さい。

型番:

EBC-500
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EBC-500の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
JANコード
4977292220989
商品タイプ
ベルトタイプ
単品幅(mm)
170
単品高さ(mm)
260
単品奥行き(mm)
45
単品重量(g)
400
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EBC-500
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,011
( 1,112 )
3日目

詳細情報

基本情報

ラチェット式だから締め付け作業が楽々です。
【特長】
・最大外周5mまでのものに使用できます。
・ベルトタイプなので、いろいろな型にフィットします。
【用途】
・木工品の接着作業の固定。

ご注意

  • この商品は荷物の結束固定に使用します。誤った使い方をされますと重大事故につながりかねません。ご使用の際は必ずご使用方法をよくお読みになり正しく安全にお使い下さい。こ許容荷重以上の使用は絶対にしないで下さい。また、荷締用ですので物を吊るす等の使用はしないで下さい。使用中は指や手をはさまない様に注意して下さい。使用中は指や手をはさまない様に注意して下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラチェット式ベルトクランプの型番EBC-500のページです。 型番EBC-500に関する仕様情報を記載しております。
ラチェット式ベルトクランプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラチェット式ベルトクランプ
ラチェット式クランプ
ラチェット ハンディクランプ
L型クランプ(ラチェットハンドル式)
伸縮式ロックハンドクランプ
シャコ万力用ばね式アダプター
メーカーE-ValueエスコTRADトラスコ中山SK-11スーパーツール
通常価格1,011660 -550 -10,978 -1,964830 -
通常出荷日3日目1日目〜在庫品1日目〜1日目〜5日目在庫品1日目〜
商品タイプ本体本体本体本体本体パーツ
JANコード4977292220989-----
商品タイプベルトタイプ-----
単品幅(mm)170-----
単品高さ(mm)260-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング