17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 最大口開き(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

  • JANコード

    ~mm
  • 口開き(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 9日以内

ハンドクランプ(金属製) BHCシリーズ

通常単価(税別)
280854
税込単価
308939
通常出荷日:3日目~9日目

使い方簡単握るだけで簡単に使用できます。【特長】・物を挟む際に最適です。【用途】・接着作業などの軽作業

詳細を確認
  • 吊り具として使用しないで下さい。足場等の接続に使用しないで下さい。ハンマー等で叩いて衝撃を加えないで下さい。テーパーまたは勾配のついた加工物はすべりやすいため特に注意してください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

最大口開き

(mm)

全長

(mm)

JANコード

口開き

(mm)

単品幅

(mm)

単品高さ

(mm)

単品奥行き

(mm)

単品重量

(g)

最小発注数量
25
約100
4977292222303
25
75
100
22
80
5個
40
約150
4977292222310
40
97
155
28
160
1個
70
約225
4977292222327
70
170
220
37
360
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
280
( 308 )
3日目
469
( 516 )
9日目
854
( 939 )
3日目

詳細情報

基本情報

使い方簡単握るだけで簡単に使用できます。
【特長】
・物を挟む際に最適です。
【用途】
・接着作業などの軽作業

ご注意

  • 吊り具として使用しないで下さい。足場等の接続に使用しないで下さい。ハンマー等で叩いて衝撃を加えないで下さい。テーパーまたは勾配のついた加工物はすべりやすいため特に注意してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドクランプ(金属製) BHCシリーズのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
ゴミ箱を吊り下げ固定
4
満足度:4.0
固定力が強い。そのためバネを広げる際は力が必要 固定力がもう少し弱いのが欲しかった。
0人が参考にしています。
切削対象物・ジグの固定
5
満足度:5.0
中サイズをもっとも利用しています。ドリル使用時のジグの固定では、複数個使用していますが、十分役割を果たしてくれました。 ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドクランプ(金属製) BHCシリーズ
ナイロン製ハンドクランプ
金属大型パッド
ハンドクランプ(4丁組)
Cクランプ CLシリーズ
クイックバークランプ ERCシリーズ
メーカーE-ValueSK-11ムラテックKDSSK-11GISUKEE-Value
通常価格280-215 -2,3001,119390 -460 -
通常出荷日3日目〜在庫品1日目〜6日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
商品タイプ本体本体パーツ本体本体本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング