ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

千吉 仕上ホーキ 長柄

千吉 仕上ホーキ 長柄 SGB-9
通常単価(税別)
4,6223,450
税込単価
5,0843,795
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

細かい土や、砂などの清掃の際に非常に掃き心地の良いほうきです。【特長】・厳選したほうき草を使用した上質...

詳細を確認

型番:

SGB-9
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SGB-9の仕様・寸法情報

商品タイプ
ほうき
ほうきタイプ
長ぼうき
本体サイズ(mm)
全長:約1320
掃幅(mm)
約280
JANコード
4977292665841
重量(g)
約500
材質
穂:ほうき草、柄:竹(カシュー塗)
パッケージ幅(mm)
280
パッケージ高さ(mm)
1320
パッケージ奥行き(mm)
27
パッケージ重量(g)
496
-
-

商品情報

製品仕様

型番商品タイプほうきタイプ
SGB-9ほうき長ぼうき

型番リスト

表示件数
型番
SGB-9
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,6223,450
( 3,795 )
3日目

詳細情報

基本情報

細かい土や、砂などの清掃の際に非常に掃き心地の良いほうきです。
【特長】
・厳選したほうき草を使用した上質の座敷ほうきです。
・玄関口やアプローチなどのコンクリートやブロック、駐車場などの清掃に最適です。
・植木・土木・建築作業現場などでの清掃や仕上げの際に便利です。
・腰を曲げずに使用できる長柄タイプです。
【用途】
・外回りの掃き掃除。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

千吉 仕上ホーキ 長柄の型番SGB-9のページです。 型番SGB-9に関する仕様情報を記載しております。
千吉 仕上ホーキ 長柄のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
千吉 仕上ホーキ 長柄
千吉 木柄ステンレス十能(大)
鬼毛長柄ほうき
チリトーレ(グレー・レッド)
自在ほうきHGブルロン (HACCP対応)
太陽短柄ほうき
メーカー千吉千吉八ツ矢工業アズマ工業山崎産業八ツ矢工業
通常価格4,6221,34015,6442,1571,899 -611
通常出荷日3日目3日目6日目1日目1日目〜9日目
商品タイプほうきその他ほうきほうきほうきほうき
ほうきタイプ長ぼうき-長ぼうき手ぼうき自在ぼうき手ぼうき
本体サイズ(mm)全長:約1320-----
掃幅(mm)約280-----
JANコード49772926658414977292623445----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト