17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

千吉 木柄十能(中) CJ-1

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

千吉 木柄十能(中)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CJ-1

2021年08月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

炭の後片付けや溝の掃除に最適です。
【特長】
・溝掃除・炭の後片づけ用です。
・木柄タイプです。
【用途】
・石炭や木炭の後始末、溝の清掃等。

ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないで下さい。使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
本体サイズ(mm)
約145×155×510
JANコード
4977292623438
材質
頭部:鉄、柄部:木
パッケージ幅(mm)
42
パッケージ高さ(mm)
510
パッケージ奥行き(mm)
91
パッケージ重量(g)
367

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト